e-tract DC kabelretractiesysteem voor snellaadstations

e-tract DC

Opgeruimd laadstation - e-tract DC

Techniek verbeteren driehoek

Verbeter techniek

Kosten verlagen driehoek

Verlaag kosten

Bewijs vierkant

Bewijs

Cirkel duurzaamheid

Duurzaamheid

Technische gegevens

Hoogte [mm]Breedte [mm]Diepte [mm]Verlenglengte ​​​[mm]Vereiste kabellengte ​​​​​​​[mm]Diameter kabel ​​​​​​​[mm]
2.0005001703.000 mm (+max. 2.800 mm) ca. 5.800 mm (+ max. 2.800 mm)max. 35 mm

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop