3D printer onderdelen om zelf te bouwen

Eenvoudige energievoorziening met de volgende componenten:

E2 micro
  • Ideaal voor x-, y- en z-as
  • Ontworpen voor kleine installatieruimten
  • Inwendige hoogtes van 5 tot 15,6 mm, variabele inwendige breedtes
  • Kabelvriendelijk: zeer gladde contouren zorgen voor een optimale levensduur van de kabel
Kabelrups E2.15
  • Ideaal voor x-, y- en z-as
  • Ontworpen voor beperkte installatieruimten
  • Inwendige hoogte = 14,4 mm, variabele inwendige breedtes
  • Kabelvriendelijk: zeer gladde contouren zorgen voor een optimale levensduur van de kabel
  • Vuilafstotende buitencontour
Stuurstroomkabel CFSOFT1
  • Voor zware toepassingen
  • Buitenmantel: PVC
  • Moeilijk ontvlambaar
  • Siliconenvrij
  • Oliebestendigheid: oliebestendig (gebaseerd op DIN EN 50363-4-1)
I-150PF filament
  • Gemakkelijk te verwerken
  • Hoge slijtvastheid bij lage glijsnelheden
  • Geschikt voor alle 3D printers
  • Goede mechanische eigenschappen
drylin W
  • 100% onderhouds- en smeervrij
  • Vuilbestendig en sterk
  • Eenvoudige installatie
  • Laag gewicht en stille werking
  • Grote verscheidenheid aan rails
drylin® R lineair glijlager RJ4JP-01
  • Alternatief voor kogellagers met Japanse afmeting
  • Snel gemonteerd
  • Beveiligd door borgringen
  • Glijlager materiaal: iglidur J4
drylin trapezium draadspindel
  • Materiaal: C15 staal (1.0401)
  • Schroefdraadrichting: rechts
  • Type schroefdraad: trapeziumdraad: absorptie van hogere axiale krachten
drylin trapezium draadspindel met flens
  • Materiaal: iglidur J
  • Draadrichting: rechts
  • Type schroefdraad: trapeziumdraad: absorptie van hogere axiale krachten
  • Cilindrische loden schroefmoeren met flens

BB One: XYZ 3D printer als zelfbouwtoepassing

  • kosteneffectief
  • uit voorraad, rechtstreeks van de fabrikant
  • Levensduur kan online berekend worden
  • Tot 4 jaar garantie 
  • Gemaakt in Duitsland door de wereldmarktleider voor kunststof-energiekettingen
  • Al meer dan 50 jaar bewezen in duizenden toepassingen

Bestel een gratis sample

Kabelrups-sample

Kabelrups-sample

Sample lineaire lagers

Sample lineaire lagers

3D printing samplebox

3D printing samplebox

Voorbeelden van klanttoepassingen

3D-printing en huizenbouw

Gevarieerd en praktisch

Voordelige 3D-printer van het bedrijf Cobot

Kosteneffectief en hoge kwaliteit

Stille 3D-printer van het bedrijf EVO-tech

Soepele werking, geen smering of onderhoud nodig

3D-printer met uitstekende bedrijfsprestaties

Kosteneffectief met hoge bedrijfsprestaties

Wellicht bent u ook geïnteresseerd in

3D-printer
Meer informatie
3D-print service
Ga naar 3D-printservice
Blog: bouw je eigen 3D-printer
Ga naar het blog

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop