Verander van taal :
AVG Köln mbH, exploitant van een moderne afvalverbrandingsinstallatie, heeft de energie- en signalisatievoorziening voor in totaal vier bunkerkranen vernieuwd. Hiervoor worden rollenergiekettingen van igus® gebruikt. De "Heavy Duty" kettingen, die met veel minder wrijving bewegen dan glijdende kettingen, hebben slechts ongeveer 25% van het gebruikelijke aandrijfvermogen nodig en werken betrouwbaar, zelfs onder de meest ongunstige omgevingsomstandigheden. De klant profiteert van een betrouwbare oplossing voor energievoorziening die door igus® werd geïnstalleerd zonder de lopende werkzaamheden te onderbreken.
"Als we in de toekomst bijvoorbeeld andere besturingssystemen gebruiken, kunnen we gewoon extra kabels in de ketting leggen. Dat is niet mogelijk met de sleepkabel. Daarom is slechts ongeveer 75% van de kettingen uitgerust."
Dipl.-Ing. Oliver M. Hamm, operationeel ingenieur elektrische en besturingstechniek
De montage van de vier energiekettingsystemen in de twee bunkers bleek een echte uitdaging. Dieter Reitz: "Omdat de fabriek continu in bedrijf is, konden onze monteurs in het weekend maar heel kort werken, in nauwe samenwerking met de ploegleiding en onder strikte veiligheidsmaatregelen." Het materiaal, dat aanvankelijk op de bunker was opgeslagen en via een luik naar binnen werd gebracht, kon daarom alleen met korte tussenpozen worden geïnstalleerd. Hierdoor duurde dit werk ongeveer vier weekenden per kraan en hoefden de kettingen niet geprefabriceerd te worden in de fabriek. Dieter Reitz: "We moesten stap voor stap te werk gaan en eerst de ketting leggen en daarna de kabels - het hele systeem zou te zwaar en te log zijn geweest om in de bunker te installeren."
Al met al was het een logistiek huzarenstukje dat de igus® monteurs moesten volbrengen: "We legden 10,65 ton troggen en 640 meter kabelgoot. Er zit 26 kilometer kabel en 29.218 scheiders in de kabelrups. We hebben 2.800 schroeven aangedraaid en 4.474 aders vastgeklemd."

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur