1 van 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Artikelnummer: MDM-1213-06
- Materiaal: iglidur® M250
- Vorm: Clip-in lagers met dubbele flens
- Afmetingen:
- d1 12 mm
- b1 7 mm
- d3 16.5 mm
- Afmetingen aanpassen
- Productiemethode: Spuitgieten
- Levensduur:
Clip-in dubbel flenslager met symmetrische flens. Door de grote tweede flens kan het lager grotere axiale krachten absorberen en borgt het axiaal, zelfs in het geval van bevestigingen met ruimte tolerantie.
Clip-in dubbel flenslager met symmetrische flens. Door de grote tweede flens kan het lager grotere axiale krachten absorberen en borgt het axiaal, zelfs in het geval van bevestigingen met ruimte tolerantie. Speciale kenmerken: grote flensoppervlakken, symmetrische flens, gemakkelijke installatie, gemakkelijk vast te clippen, borgende, speciale versie conform KTL mogelijk
Weet u niet zeker of het past?