iglidur® M250, double flange bearing, MKM

iglidur® M250, double flange bearing, MKM
iglidur® M250, double flange bearing, MKM drawing
iglidur® M250, double flange bearing, MKM
1 van 3
iglidur® M250, double flange bearing, MKM
iglidur® M250, double flange bearing, MKM drawing
iglidur® M250, double flange bearing, MKM
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: MKM-1012-10
  • Materiaal: iglidur® M250
  • Vorm: Clip-in lagers met dubbele flens
  • Afmetingen:
    • d1 10 mm
    • d2 12 mm
    • b1 14 mm
  • Afmetingen aanpassen
  • Productiemethode: Spuitgieten
  • Levensduur:
Materiaal specificaties:
  • Press fit
  • Axially supported from both sides
  • Compensation of tolerances of the sheet metal
  • Easy installation
  • Axially pre-loaded
  • Custom versions possible

iglidur M250 | De robuuste all-rounder met uitstekende trillingsdempend

Het zelfsmerende materiaal iglidur M250 wordt vooral gekenmerkt door slakvastheid, trillingsdempendheid en slijtvastheid. Het bewijst zich bijzonder goed onder belastingen waarbij een trillingsdempende functie van het materiaal vereist is, bijv. in sportuitrustingen en verpakkingsmachines. Omdat het ook vuil kan insluiten, is het ook geschikt voor landbouwmachines en tuingereedschap.

Typische toepassingsgebieden

  • agrarische techniek
  • machinebouw
  • Meubel / industrieel type
  • textielindustrie

Wanneer gebruiken?

  • Wanneer het materiaal wordt blootgesteld aan sterke vervuiling
  • Voor uitstekende trillingsdempend
  • Bij lage tot gemiddelde toerental
  • Wanneer mechanische nabewerken vereist is
  • Ongevoelig voor randdruk
  • Hoge slakvastheid
  • Dikke wanddiktes volgens DIN 1850

Wanneer niet gebruiken?

  • Voor toepassingen in natte omgevingen
  • Wanneer een zeer hoge precisie vereist is
  • Voor zeer gladde as
  • Wanneer een kosteneffectief materiaal met maximale slijtvastheid vereist is
Weet u niet zeker of het past?

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop