Verander van taal :

Geleidingsringen worden gebruikt om zuigers en stangen te ondersteunen in hydraulica en pneumatiek en om ze te beschermen tegen slijtage. Toepassingsgebieden zijn onder andere gasveren, dempers en pneumatische en hydraulische cilinders. Geleideringen gemaakt van hoogwaardige kunststoffen van iglidur zorgen voor een extreem lage wrijvingscoëfficiënt, hebben een zeer lage slijtage en zijn zelfs bestand tegen hoge mechanische belastingen. Bovendien hebben ze door hun materiaalsamenstelling geen extra smeermiddelen onderhoud nodig.
Voordelen van iglidur geleide ringen in één oogopslag▼
Geleideringen webshop▼
Op maat gemaakte geleideringen▼
Contact opnemen met een expert▼
iglidur materialen en data sheets▼
Materialen zonder PFAS en PTFE▼
Applicatie voorbeelden▼
Heb je ondersteuning nodig bij het ontwerpen van je lager en ben je op zoek naar het juiste lagermateriaal? Of wilt u de meest kosteneffectieve en betrouwbare productiemethode vinden? Wij ondersteunen u vanaf de ontwerpfase tot het kant-en-klare onderdeel en daarna. Van prototypes tot zeer kleine of grote volumes.


Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur