Verander van taal :
Door geometriegegevens in te voeren, kunnen geschikte glijlagers worden gevonden of individueel worden geconfigureerd als speciaal component.
Opmerking: Zonder volledige geometriegegevens wordt er alleen gezocht in de catalogusonderdelen. Speciale componenten en hun levensduur kunnen alleen worden berekend en weergegeven als alle benodigde geometriegegevens volledig zijn ingevoerd.
25 catalogusonderdelen | 0 speciale onderdelen
Materiaal igus-icon-arrow-table-sorting | Afmetingen (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting b1 igus-icon-arrow-table-sorting T (°) igus-icon-arrow-table-sorting b2 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Levertijd / Levensduur igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | Prijs / pc. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® J Spuitgieten | 6,00 8,00 6,00 0,00 1,00 | 3 Dagen / 80.877 h | EUR 0,91 | |||
| iglidur® J Spuitgieten | 10,00 12,00 5,40 20,00 2,50 | 3 Dagen / 57.947 h | EUR 0,92 | |||
| iglidur® J Spuitgieten | 13,00 15,00 5,40 20,00 2,50 | 28 Dagen / 48.962 h | EUR 0,95 | |||
| iglidur® J Spuitgieten | 8,00 10,00 10,00 0,00 1,00 | 3 Dagen / 82.897 h | EUR 0,96 | |||
| iglidur® J Spuitgieten | 14,00 16,00 10,00 20,00 1,00 | 28 Dagen / 82.895 h | EUR 1,01 | |||
| iglidur® J Spuitgieten | 20,00 23,00 5,40 20,00 2,50 | 2 Dagen / 44.763 h | EUR 1,50 | |||
| iglidur® J Spuitgieten | 25,00 28,00 5,40 20,00 2,50 | 3 Dagen / 44.764 h | EUR 1,56 | |||
| iglidur® J Spuitgieten | 17,00 22,00 5,40 25,00 2,50 | 3 Dagen / 44.763 h | EUR 1,61 | |||
| iglidur® J Spuitgieten | 12,00 14,00 5,40 20,00 2,50 | 2 Dagen / 51.631 h | EUR 1,72 | |||
| iglidur® J Spuitgieten | 14,00 16,00 5,40 20,00 2,50 | 2 Dagen / 46.556 h | EUR 1,84 | |||
| iglidur® J Spuitgieten | 16,00 18,00 5,40 0,00 2,50 | 2 Dagen / 44.763 h | EUR 1,93 | |||
| iglidur® J Spuitgieten | 28,00 33,00 5,40 25,00 2,50 | 3 Dagen / 44.763 h | EUR 2,06 | |||
| iglidur® J Spuitgieten | 28,00 32,00 10,00 20,00 1,00 | 2 Dagen / 82.895 h | EUR 2,23 | |||
| iglidur® J Spuitgieten | 28,00 32,00 20,00 20,00 1,00 | 3 Dagen / 165.789 h | EUR 2,81 | |||
| iglidur® J Spuitgieten | 30,00 34,00 5,40 20,00 2,50 | 3 Dagen / 44.763 h | EUR 3,82 | |||
| iglidur® J Spuitgieten | 35,00 39,00 5,40 20,00 2,50 | 2 Dagen / 44.763 h | EUR 3,89 | |||
| iglidur® J Spuitgieten | 35,00 40,00 5,40 25,00 2,50 | 3 Dagen / 44.763 h | EUR 3,98 | |||
| iglidur® J Spuitgieten | 40,00 44,00 5,40 20,00 2,50 | 2 Dagen / 44.763 h | EUR 3,98 | |||
| iglidur® J Spuitgieten | 45,00 50,00 5,40 20,00 2,50 | 2 Dagen / 44.763 h | EUR 4,12 | |||
| iglidur® J Spuitgieten | 50,00 55,00 5,40 20,00 2,50 | 2 Dagen / 44.763 h | EUR 4,32 | |||
| iglidur® J Spuitgieten | 60,00 65,00 5,40 20,00 2,50 | 2 Dagen / 44.763 h | EUR 4,44 | |||
| iglidur® J Spuitgieten | 70,00 75,00 5,40 20,00 2,50 | 2 Dagen / 44.763 h | EUR 4,57 | |||
| iglidur® J Spuitgieten | 45,00 50,00 10,00 0,00 2,00 | 3 Dagen / 82.894 h | EUR 4,63 | |||
| iglidur® J Spuitgieten | 50,00 55,00 10,00 0,00 2,00 | 3 Dagen / 82.894 h | EUR 4,90 | |||
| iglidur® J Spuitgieten | 58,00 63,00 9,50 25,00 2,50 | 3 Dagen / 78.749 h | EUR 5,00 | |||

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur