Verander van taal :

PROFIBUS (Process Field Bus) is een veelgebruikt veldbussysteem in de automatiseringstechniek, dat in 1987 in Duitsland is opgericht door een groep van 21 bedrijven en instituten. Er wordt onderscheid gemaakt tussen PROFIBUS DP (decentrale randapparatuur) en PROFIBUS PA (procesautomatisering). De oorspronkelijke versie PROFIBUS FMS (Fieldbus Message Specificatie) is geen onderdeel meer van de internationale veldbusstandaard, omdat deze in 1993 is vervangen door PROFIBUS DP.
In de verwerkende industrie wordt PROFIBUS DP gebruikt voor snelle communicatie tussen besturingssysteem en sensoren en actuator met datasnelheden tot 12 Mbps. Met 43,8 miljoen apparaten wereldwijd is PROFIBUS het meest gebruikte veldbussysteem in de productie- en procesindustrie. Omdat in de verwerkende industrie steeds hogere transmissiesnelheden vereist zijn, werd PROFINET, een op Industrial Ethernet gebaseerd bussysteem, geïntroduceerd als een verdere ontwikkeling. PROFINET kan daarom worden gezien als de opvolger van PROFIBUS en zal deze in de komende jaren in toenemende mate vervangen. Stap hier nu over op PROFINET!
Profibus toepassingsgebieden PROFIBUS wordt voornamelijk gebruikt in de productie- en procesindustrie. Er zijn echter verschillende toepassingsgebieden voor PROFIBUS kabels. De kabels worden vaak permanent in de machines en systemen geïnstalleerd, zodat gekozen kan worden voor kabels met een massieve geleider of een flexibele geleider bestaande uit 7 flexibele draden.
Voor toepassingen in de kabelrups, in de volksmond ook wel kabelrups genoemd, is het noodzakelijk om PROFIBUS kabel met fijn gevlochten geleiders te gebruiken. Bovendien is een kabelstructuur die is aangepast aan de beweging in de kabelrups noodzakelijk om jarenlang betrouwbare gegevensoverdracht te garanderen. Kabels van chainflex® hebben zich daarom vooral gevestigd in systemen en machines zoals robots, verpakkingsmachines, productiemachines en gereedschapsmachines.
Kabels en kabels voor PROFIBUS toepassingen van igus® igus® biedt een breed assortiment aan PROFIBUS kabels. In totaal zijn er 11 verschillende PROFIBUS kabels uit 8 verschillende kabelfamilies beschikbaar voor verschillende toepassingsgebieden. Alle chainflex® kabels zijn ontwikkeld voor permanente beweging in de kabelrups. Afhankelijk van de eisen kun je kiezen uit verschillende PVC-, PUR- en TPE-buitenmantels. De verschillende buskabel series bieden verschillende prestatieniveaus, zodat voor elke toepassing de juiste kabel kan worden geselecteerd om de langst mogelijke levensduur te bereiken.
Alle chainflex® kabels zijn onderworpen aan dezelfde kwaliteitsnormen. Het maakt niet uit of het een kosteneffectieve kabel is van de CF888 familie of een kabel voor de hoogste eisen en kleinste buigradius, zoals het geval is bij de CFBUS.LB familie. Daarom geeft igus® GmbH ook 36 maanden functionele garantie op alle chainflex® kabels met een levensduur tot 10 miljoen dubbele slagen.
Transmissie lengtes De kwestie van de maximale transmissie lengte van buskabel wordt vaak onderschat. Over het algemeen is hier voorzichtigheid geboden, omdat de maximale kabellengte sterk kan afhangen van de type van de kabel. Een kabel voor vaste installatie heeft altijd een lagere demping dan flexibele kabel, die ontworpen is voor permanente bewegingen. Dit betekent dat de transmissie lengte korter is dan die van een kabel voor vaste installatie.
Afhankelijk van de kabelfamilie zijn chainflex® PROFIBUS kabels mechanisch ontworpen voor rijwegen tot 400 meter en meer, maar de datasnelheid van het bussysteem neemt af naarmate de kabellengte toeneemt. Onze ervaring leert dat een kabellengte tot 70 meter tussen twee repeaters mogelijk is met PROFIBUS. Deze lengte kan echter variëren afhankelijk van de omgevingsomstandigheden en de toepassingseisen.
Verkocht als meterwaren of geassembleerde chainflex® PROFIBUS kabels kunnen klassiek besteld worden als meterwaren op haspel of kabelring vanaf 1m bestellengte zonder snijkosten en toeslagen voor minimum batchgrootte. Daarnaast biedt igus® deze kabel ook als voorgemonteerde kabel readycable®. Elke chainflex® PROFIBUS kabel kan ook als kant-en-klare kabel in de gewenste lengte vanaf een seriegrootte van één besteld worden. U kunt kiezen tussen verschillende kabels en connectoren in de readycable® webshop. Een filterfunctie helpt u het juiste type te selecteren.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur