drylin® EGW - lineaire module Endless Gear

drylin®  E News 2022  - een bijna eindeloos uitbreidbare schijf  - EGW
Tech driehoek omhoog

Verbeter techniek

Kosten omlaag driehoek

Verlaag kosten

Bewijs vierkant

Bewijs

Duurzaamheid cirkel

Duurzaamheid

Meer informatie over de laboratoriumtest

  • lineaire geleiding: drylin® W
  • Motor: EC/BLDC motor, NEMA 34
  • slaglengte: 8.000 mm
  • Structuur: modulair opgebouwd uit 5 railsegmenten
  • belasting: centrisch 200 N
  • Snelheid: 1 m/s
  • Testcycli: Doel 250.000 testcycli/ Bereikt 600.000 testcycli

De lineaire module Endless Gear in detail

Meer informatie over de lineaire module Endless Gear

EGW-module in detail

Gedetailleerde weergaven van de lineaire module

Video-instructies

Eenvoudige video-instructies voor montage

Montage pictogram

EGW montagehandleiding als PDF

drylin w wissellagers

drylin® W wissellagers

Tandheugelelement van iglidur® RN202

Tandheugelelement gemaakt van iglidur RN202

Elektromotoren

Aankoopadvies voor elektromotoren

Technische tekening

EGW

Webshop aandrijftechniek

Aandrijftechniek winkel

Aandrijftechniekconfigurator

Aandrijftechniekconfigurator

Make a product enquiry

Aanvraag aandrijftechniek

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop