Het zeer gespecialiseerde Berlijnse bedrijf M2-Automation ontwikkelt en bouwt apparaten voor de productie van diagnostische systemen en samplevoorbereiding met zeer lage doseervolumes. De op maat gemaakte systemen worden wereldwijd gebruikt voor de complexe behandeling van vloeistoffen. Ze worden gebruikt voor medisch onderzoek en milieuanalyse, bijvoorbeeld voor medische microdoseersystemen voor de nauwkeurige, contactloze dosering van chemische en biologische vloeistoffen en suspensies in het picoliter- en nanoliterbereik.
Voor de constructie van een op maat gemaakt vulsysteem op het gebied van bioanalyse en medische technologie moest een flexibele oplossing worden gerealiseerd voor het automatisch vullen van verschillende vulvolumes van 0,05 ml tot 500 ml in verschillende vaten.
Voor het vulsysteem moest een lineaire robot in de ruimte worden gebouwd om de verhouding tussen effectieve bruikbare ruimte en absolute systeemgrootte te optimaliseren, aangezien ruimte in het laboratorium over het algemeen erg duur is. De buitenafmetingen van het systeem zijn 1.600 x 1.900 x 800 mm, terwijl het beschikbare werkgebied 1.105 x 525 mm is.
Bovendien zijn systemen en apparatuur in de laboratoriumomgeving over het algemeen onderworpen aan strenge chemische, hygiënische en zeer schone eisen, waaraan het portaal ook moet voldoen. Vuil en stof horen niet thuis in het laboratorium. Daarom zou het gebruik van smeermiddelen in het portaal ook een duidelijk uitsluitingscriterium zijn geweest. Het systeem moest ook onderhoudsvrij en dus zo gebruiksvriendelijk mogelijk zijn.
Verdere vereisten voor de lineaire robot in de ruimte waren een hoge mate van robuustheid, eenvoudige bediening en de hoogst mogelijke nauwkeurigheid om het doseerproces voor verschillende volumes en viscositeiten op een reproduceerbare manier en met de juiste snelheid te kunnen uitvoeren.
Tot slot besteedde de verantwoordelijke ontwerper bij M2-Automation ook aandacht aan een zo laag mogelijk gewicht, een compact type dat toch een relatief groot werkgebied moet bestrijken en de kosteneffectiviteit van het nieuwe ontwerp.