Bepaal eerst de vastpunt – positie van de kabelrups aansluiting die niet beweegt. Wij adviseren het vastpunt in het midden van de rijweg te plaatsen. Dit biedt u de meest kosteneffectieve oplossing omdat het minder kabelrups en minder kabel nodig heeft. Het vastpunt kan natuurlijk ook op een ander punt dan het midden van de rijweg worden geplaatst. De kabelrupslengte wordt als volgt berekend:
Het vastpunt in het midden van de rijweg is altijd de meeste kosteneffectieve oplossing |
Voor vrijdragende toepassingen, loopt de bovenloop van de kabelrups parallel aan de onderloop over de gehele horizontale rijweg.
Voor vastpunten in het midden van de rijweg (midenvoeding)
Afkortingen | Betekenis | Unit |
---|---|---|
LK | Kabelrupslengte | [mm] |
S/2 | Halve lengte van de rijweg | [mm] |
K | Toevoeging voor buigradius (K is overgenomen uit de datatabellen van de individuele series) | [mm] |
R | Buigradius | [mm] |
Voor vastpunten buiten het midden van de rijweg
Afkortingen | Betekenis | Unit |
---|---|---|
LK | Kabelrupslengte | [mm] |
S/2 | Halve lengte van de rijweg | [mm] |
K | Toevoeging voor buigradius (K is overgenomen uit de datatabellen van de individuele series) | [mm] |
∆M | Afwijking van het middelpunt | [mm] |
R | Buigradius | [mm] |
Afkortingen | Betekenis | Unit |
---|---|---|
LK | Kabelrupslengte | [mm] |
S/2 | Halve lengte van de rijweg | [mm] |
K2 | Toevoeging voor buigradius wanneer de hoogte van het montagepunt wordt verlaagd | [mm] |
∆CL | Offset vastpunt | [mm] |
R | Buigradius | [mm] |
D2 | Overlengte voor glijdende lange rijwegen | [mm] |
H2 | Installatiehoogte met verlaagd meeneempunt | [mm] |
HRi | Inwendige goothoogte | [mm] |
Voordelen van voorspanning:
|
Afkortingen | Betekenis | Unit |
---|---|---|
H | Nominale speling hoogte | [mm] |
HF | Benodigde vrije hoogte | [mm] |
Maandag t/m vrijdag van 7.00 uur - 20.00 uur.Op zaterdagen van 8.00 uur tot - 12.00 uur.
24h