Verander van taal :

Hogere belastingen en soepelere loop
Met de nieuwe generatie twisterchain® new rondlopende kettingen is het mogelijk om een aanzienlijk soepelere loop in combinatie met een grotere stabiliteit te bereiken. De twisterchain® new heeft een modulair ontwerp wat betreft breedte, hoogte en radius en kan daarom zeer flexibel worden gebruikt in toepassingen waar rotatiebewegingen tot 540° en meer en robuuste oplossingen vereist zijn.
Typische industrieën en toepassingen
Kan worden geopend in de binnenste straal

inwendige hoogte hi: 56 mm
binnenbreedte Bi: 125 - 200 mm
buigradius R: 150 - 400 mm
steek: 91 mm

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur