De juiste nieuwe twister-ketting kiezen

Twister-kettinggeleiding in cirkelvormige opstelling met maten en hoeken.
Twister-kettinggeleiding in cirkelvormige opstelling met maten en hoeken.
Twister-kabelgeleiding met gemarkeerde buigradius, steek en bewegingslengte.
Twister-kabelgeleiding met gemarkeerde buigradius, steek en bewegingslengte.
Twister-kabelrups met maatlijnen voor E, H, HF, IR en AR aan een verticale geleiding.
Twister-kabelrups met maatlijnen voor E, H, HF, IR en AR aan een verticale geleiding.

Instructies voor het ontwerpen van de twisterchain nieuw aan de hand van een voorbeeld:

1. Selecteer een serie en bepaal de kettingbreedte - klantgegevens bijv:

  • Beschikbare inbouwruimte buitenstraal = 592 mm
  • Beschikbare installatieruimte binnenstraal = 311 mm
  • α draaihoek = 220°
  • Vrije hoogte = 466 mm
  • Max. Ø kabelklant = 22mm (7,5xd)

2. Selecteer buitenstraal AR

3. Selecteer de binnenstraal IR

4. Bepaal buigradius R

5. Bepaal de vereiste vrije hoogte [H]

6. Bereken het vereiste aantal schakels n

Opmerking: Het resulterende aantal schakels moet altijd naar boven worden afgerond! De montagebeugels kunnen alleen aan de buitenste schakel van de twisterchain nieuw worden gemonteerd. Daarom moet het aantal schakels altijd worden verhoogd naar het eerstvolgende grotere oneven getal! Algemeen geldig voor twisterchain new: voor machine-elementen die zowel naar links als naar rechts in een cirkel bewegen, wordt de draaihoek berekend door de twee hoeken op te tellen.

Aanbevelingen voor het ontwerpen van de twisterchain nieuw zonder extra componenten

SerieAR [mm]FZmax. [kg/m] α0°- 180° FZmax. [kg/m] α180°- 360° v op AR toegestaan [m/s] a bij AR max. [m/s2]
TC324004212
5004212
600 4212
TC4240063,612
50063,612
60063,612
650 52,711,5
75041,811
85041,811
TC566508512
7508512
8508512

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Ronald van Drie

Inside Sales kabelrupsen en kabels

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop