Verander van taal :

Elke terminal en elk type schip stelt andere eisen aan de shore power-voorziening. Daarom omvat ons assortiment mobiele shore power-systemen, overslagmachines en speciale oplossingen voor container-, cruise-, Ro-Ro- en multifunctionele terminals.
Onze systemen bieden diverse installatiemogelijkheden en kunnen daardoor flexibel worden aangepast aan de infrastructuur, de bedrijfsprocessen en de ruimtelijke omstandigheden van elke terminal. Dit leidt tot de juiste oplossing voor elke toepassing.

De iMSPO® (igus Mobile Shore Power Outlet) is een mobiel shore power-systeem waarmee het aansluitpunt flexibel langs de kademuur kan worden geplaatst. Het systeem is ontworpen voor container-, cruise-, Ro-Ro- en multifunctionele terminals en maakt daarmee een veilige en aan de normen beantwoordende verbinding met het schip mogelijk, ongeacht de vaste koppelingsposities. Dankzij de diverse installatiemogelijkheden kan de iMSPO optimaal worden afgestemd op de infrastructuur, de bedrijfsprocessen en de technische vereisten van een terminal.
Of het nu gaat om montage aan de kademuur, integratie in een sleuf, een verhoogde opstelling of een speciale toepassing: het modulaire systeem garandeert maximale flexibiliteit bij de planning en het gebruik van moderne shore power-systemen.
Al jarenlang vertrouwen havens en terminals over de hele wereld op de oplossingen van igus voor shore power-voorziening. Van container- en cruiseterminals tot toepassingen bij Ro-Ro-terminals – onze systemen bewijzen dagelijks hun waarde onder reële bedrijfsomstandigheden op alle continenten.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur