Webbanner draaikranskogellager

Tandkranslagers

Glijlager draaikogellager iglidur® PRT

iglidur® PRT tandkranslager

Kogeldraaikrans kogellager xiros

xiros® tandkrans kogellager, ondersteund door kogellagers
  • 100 % vrij van smering
  • Volledig metaalvrij verkrijgbaar
  • Bijzonder geschikt voor de voedingsmiddelen- en chemische industrie
  • FDA-conforme componenten
  • Kugellager service life-Berechnung
Kogellager webshop

Waar kan ik het draaikogellager kopen?

Ons zwenkende ringkogellager in gebruik

Montagetafel met PRT tandkranslager

Montagetafel met iglidur® PRT-01 draaikranslager

EasyCure verwarmingskabelhaspel van Bodenbender GmbH

Verwarmingskabeltrommel met xirodur® B180 draaikranslager

Onze hoogtepunten in het productassortiment draaikogellagers

iglidur® draaikrans, PRT-04, roestvaststalen behuizing

  • Roestvrijstalen behuizing
  • FDA- en ESD-conforme glijelementen beschikbaar
  • Onderhouds- en smeervrij
  • Voor hoge belastingen en hoge stijfheid
PRT-04-100 voor cleanroom toepassingen

iglidur® Draaikrans, PRT-04, voor cleanroom

  • Geringe slijtage en lage emissies
  • Kant-en-klare complete oplossing ​
  • Getest en bewezen door het Fraunhofer Instituut
  • Onderhouds- en smeervrij
PRT-04 zwarte uitvoering met droge glijelementen

Kogeldraaikrans xirodur® B180, roestvrijstalen kogels

  • Goed bestand tegen chemicaliën en zeewater
  • Geschikt voor contact met voedingsmiddelen
  • Bedrijfstemperatuur: van -40°C tot +80°C
  • Ring- en kooimateriaal: xirodur® B180
  • Materiaal kogels: Roestvrij staal
Kogeldraaikrans xirodur® Roestvrijstalen kogels

Bolvormige draaikrans xirodur® B180, glazen bollen

  • Goed bestand tegen chemicaliën en zeewater
  • Bedrijfstemperatuur: van -40°C tot +80°C
  • Ring- en kooimateriaal: xirodur® B180
  • Materiaal kogels: glas
Kogeldraaikrans xirodur® Roestvrijstalen kogels

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop