Draaikranskogellager xirodur® B180, hoge gladheid, roestvaststalen kogels

BB-RT-01-40-B180-30-ES product image
igus-icon-lupe
BB-RT-01-40-B180-30-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 van 2
BB-RT-01-40-B180-30-ES product image
BB-RT-01-40-B180-30-ES technical drawing

  • Series met inwendige Ø: 40, 60, 100, 150 mm
  • Goed bestand tegen chemicaliën en zeewater
  • Geschikt voor contact met voedsel
  • Bedrijfstemperatuur: -40 °C tot +80 °C
  • Materiaal ring en kooi: xirodur® B180
  • Kogelmateriaal: roestvast staal
  • Ook verkrijgbaar met glazen bollen
igus-icon-lieferzeit-dotBB-RT-01-40-B180-30-ES
80
40

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop