Verander van taal :

Een succesvol team in actie voor Ethernet kabels: CF.D:module & DriveCliq uitbreiding
Met de i.Sense CF.D:module kan onderhoud proactief worden gepland en uitgevoerd voordat storingen optreden, waardoor de bedrijfszekerheid en efficiëntie worden gemaximaliseerd. Met de CF.D:module en de DriveCliq uitbreiding worden ethernetkabels bewaakt en zijn optimale prestaties gegarandeerd.
... Sicherheit durch Erfahrung ...
Mit dem superwise Basic-Service erhalten Sie von uns Zugang zum superwise Portal.
Dort können Sie unsere Aussage zum empfohlenen Austauschzeitpunkt Ihrer Energiekette einsehen. Diese Aussage wird anhand Ihrer Informationen und Daten auf Basis statistisch ermittelter Werte getroffen.
Darüber hinaus bieten wir Ihnen den Service an, sie rechtzeitig auf anfallende Inspektionstermine hinzuweisen.
Informationen wie Anzahl der Zyklen pro Tag, Geschwindigkeit, Beschleunigung, Füllgewicht, aber auch Umgebungsbedingungen werden verwendet, um die erwartete Lebensdauer zu berechnen. Aufgrund dieser Details können zeitgesteuerte Wartungspläne erstellt werden.

... genau wissen, wie der Zustand Ihrer Energiekette ist ...
Mit dem Service superwise Silber ergänzen Sie ihre Energiekette mit unseren i.Sense-Modulen und der ComBox. Diese ermitteln ein genaues Bewegungsprofil Ihrer Energiekette und senden es an das superwise-Portal.
So erhalten Sie eine präzise Aussage zum empfohlenen Austauschzeitpunkt Ihrer Energiekette sowie darauf basierende Wartungsempfehlungen.
Mithilfe der i.Sense-Sensoren werden Anzahl der Zyklen, Geschwindigkeit, Beschleunigung sowie aufgetretene Anomalien erfasst, und werden an das superwise-Portal übermittelt, um eine graphische Darstellung zu ermöglichen.
Mit der Silber Variant sichern Sie sich:

... höchste Präzision durch hochwertigste Sensoren ...
Im superwise Gold-Service kommen hochwertige Sensoren zum Einsatz, über die Sie präzise und umfassende Informationen zu ihren Komponenten erhalten.
Durch den Einsatz von sensitiven Sensoren und ausgereiften i.Cee-Modulen können hochdetaillierte Daten gesammelt werden.
Auf deren Grundlage ist es möglich, genaue Voraussagen über den individuellen Zustand und den zu erwartenden empfohlenen Austauschzeitpunkt auszugeben.
Mit der Gold-Variante sichern Sie sich:

... überlassen Sie uns die Sorgen ...
Mit dem superwise Platin-Service machen Sie sich das Leben leichter.
Sie erhalten alle Vorteile des superwise Gold-Service plus völlige Sorgenfreiheit hinsichtlich Ihrer Daten.
Mit der Platin Variante sichern Sie sich:

i.Cee in de praktijk
Gegevensoverdracht binnen uw lokale bedrijfsnetwerk (i.Cee:local) of via de beveiligde cloud (i.Cee:cloud)

... voor voorspellende onderhoudsconcepten
De i.Cee module kan op verschillende manieren worden geïntegreerd in voorspellende onderhoudsconcepten. Van preventief servicebeheer, waarbij regelmatig onderhoud wordt gepland afhankelijk van het gebruik, tot locatieonafhankelijk storingsbeheer, waarbij verschillende mobiele kanalen worden gebruikt om onvoorziene veranderingen onmiddellijk te melden. Alle informatie wordt samengevoegd in een modern dashboard, online of offline in het lokale netwerk, afhankelijk van de eisen van de klant.

Onderscheidt conditiebewaking van voorspellend onderhoud
Deze whitepaper legt uit

... dankzij minder stilstandtijd met igus i.Cee
In de autoproductie staat de kabel nooit stil. Samenwerkende robotarmen voor assemblage en lassen zijn continu in gebruik, net als alle componenten die hen van energie en gegevens voorzien. Het is in omgevingen als deze dat predictief onderhoud het meest zinvol is. Of het nu gaat om een nieuw Industrie 4.0 project of om efficiëntie gedreven aanpassingen achteraf, onze slimme kunststofoplossingen zijn verkrijgbaar als universele modulaire systemen en kunnen individueel worden aangepast aan elk systeem.