Verander van taal :

Gepresenteerd op Hannover Messe 2024: de contactloze status sensor EC.IT voor rol kabelrupsen. Voor implementatie van onderhoudsmanagement in de i.Cee software.
Met de superwise Basic service krijg je toegang tot de superwise portal. Daar kun je onze verklaring over de levensduur van je kabelrups bekijken. Dit bepalen we aan de hand van uw informatie en gegevens op basis van statistisch bepaalde waarden. Daarnaast bieden wij u de service om u tijdig te informeren wanneer inspectiedata aan de beurt zijn.
Informatie zoals het aantal cycli per dag, snelheid, versnelling, vulgewicht en omgevingsomstandigheden worden gebruikt om de verwachte levensduur te berekenen. Op basis van deze informatie kunnen tijdgestuurde onderhoudsplannen worden gemaakt.
Met de Basi versie beveilig je jezelf:
U kunt ook een onderhoudscontract met ons afsluiten.

Met de superwise Silver service kunt u uw kabelrups aanvullen met onze i.Sense of i.Cee modules. Deze stellen de exacte conditie en onderhoudsbehoefte van uw kabelrups vast en sturen deze naar u toe, zodat u precies weet wat de conditie en levensduur van uw kabelrups is.
De berekening van de levensduur is gebaseerd op het werkelijke bewegingsprofiel van de kabelrups. Met behulp van i.Sense sensoren worden het aantal cycli, de snelheid, de versnelling, enz. geregistreerd en meegenomen in de levensduurberekening .
Met de Silver optie stelt u zichzelf veilig:

De superwise Gold service maakt gebruik van hoogwaardige sensoren om u te voorzien van nauwkeurige en uitgebreide informatie over uw componenten. Door het gebruik van gevoelige sensoren en geavanceerde i.Cee modules kunnen zeer gedetailleerde gegevens worden verzameld. Op basis hiervan is het mogelijk om nauwkeurige voorspellingen te doen over de individuele conditie en de verwachte levensduur.
Met de Gold optie stelt u zichzelf veilig:

De superwise Platinum service maakt je leven makkelijker. Je krijgt alle voordelen van de superwise Gold service plus complete gemoedsrust. Want wij zorgen voor onderhoud, inspectie en, indien nodig, de complete vervanging van de kabelrups. Alle andere diensten zijn voor jou gratis via een maandelijkse bijdrage. Wij zorgen voor inspectie, vervanging, onderhoud en reparatie. Je hoeft je nergens zorgen over te maken.
Met de Platinum optie verzeker je jezelf:

Gegevensoverdracht binnen uw lokale bedrijfsnetwerk (i.Cee:local) of via de beveiligde cloud (i.Cee:cloud)

... voor voorspellende onderhoudsconcepten
De i.Cee module kan op verschillende manieren worden geïntegreerd in voorspellende onderhoudsconcepten. Van preventief servicebeheer, waarbij regelmatig onderhoud wordt gepland afhankelijk van het gebruik, tot locatieonafhankelijk storingsbeheer, waarbij verschillende mobiele kanalen worden gebruikt om onvoorziene veranderingen onmiddellijk te melden. Alle informatie wordt samengevoegd in een modern dashboard, online of offline in het lokale netwerk, afhankelijk van de eisen van de klant.

Onderscheid tussen conditiebewaking en voorspellend onderhoud
In deze whitepaper leert u

... dankzij minder stilstandtijd met igus i.Cee
In de autoproductie staat de kabel nooit stil. Samenwerkende robotarmen voor assemblage en lassen zijn continu in gebruik, net als alle componenten die hen van energie en gegevens voorzien. Het is in omgevingen als deze dat predictief onderhoud het meest zinvol is. Of het nu gaat om een nieuw Industrie 4.0 project of om efficiëntie gedreven aanpassingen achteraf, onze slimme kunststofoplossingen zijn verkrijgbaar als universele modulaire systemen en kunnen individueel worden aangepast aan elk systeem.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur