Meetsystemen van igus®

drylin® Meetsystemen voor verschillende toepassingen

Meetsystemen

econ meetsysteem gebaseerd op de drylin® prismaslede met voorbelasting

  • Wagen met individuele veervoorspanning in 4 sterktes
  • Inclusief laserschaling op de rail
  • Kosteneffectief, duurzaam, praktisch
  • Gegarandeerde houdkrachten van 1,3 N tot 11,7 N
  • Dankzij de stop motion veervoorspanning is het
  • meetsysteem ook geschikt voor verticale montage zonder extra klemming.
    Meer informatie

WKM2 meetsysteem gebaseerd op de drylin® W lineaire geleiding

drylin_WKM.tif
  • Montagepositie: rechts (R) of links (L) van geleideslede
  • Meetprincipe: magnetisch met magneetband
  • Absolute afmeting en kettingmaatfunctie
  • Variabel te gebruiken en transporteerbaar
  • Elke waarde kan als nulpunt worden ingesteld
  • Geleideslede kan worden vastgeklemd via wrijvingsvergrendeling
  • maximale raillengte 4000 mm
    ​​​​​​​meer informatie

WKMEX meetsysteem gebaseerd op de drylin® W lineaire geleider

drylin_WKMEX
  • Installatieklaar systeem voor externe gegevensuitvoer
  • Vereist weinig installatieruimte
  • Drie sensorvarianten
  • Kleine sensor met geïntegreerde evaluatie-elektronica
  • Uitgangssignalen: Push-pull, permanent kortsluitvast met geïnverteerde signalen (A. A/, B, B/, Z, Z/)
    ​​​​​​​Meer informatie ​​​​​​​

WMY meetsysteem gebaseerd op de drylin® W lineaire geleider

DRL_PROD_2.0_drylin_WMY_XX_1_XX_1
  • Extern scherm
  • Vrij positioneerbaar
  • Geschikt voor aluminium bouwprofielen
  • Horizontale of verticale aanpassing
  • Smeervrij
    Meer informatie

QKM meetsysteem gebaseerd op de drylin® Q vierkante geleiding

drylinQKM-01-20-b_frontaal+bovenaanzicht
  • Beschermde magnetische tape
  • Bevestigingsmogelijkheden via schuifblokken
  • Handmatige klem op de schuif
  • Montage zonder steun
  • Profiel AWMQ-20 max. Lengte 1.500 mm
  • Sensor ruimtebesparend geïntegreerd in de schuif
    Meer informatie

Meetsystemen voor drylin® W-, Q- en N-railsystemen in de webshop

Meetsystemen voor spandoeken

De voordelen in één oogopslag

  • Diverse breedtes
  • 100% onderhouds- en smeervrij
  • Corrosievrij en hygiënisch
  • Bestand tegen vuil, stof en vocht
  • Zeer stille werking
  • Stopmotion voor traploze aanpassing beschikbaar

Waarom zou u drylin van igus gebruiken?

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop