Robuuste roestvrijstalen assen en temperatuurbestendige en smeervrije polymeerlagers zorgen voor een maximale beschikbaarheid van het middelpunt van de machine, de twee persplaten. Ze worden uitsluitend gebruikt voor de geleiding van de verschillende laboratoriumpersen. De volledige eenheid met vier kolommen bevat componenten van igus® SE & Co. KG. Dit zijn corrosie- en chemicaliënbestendige roestvrijstalen assen en eenvoudig te installeren, onderhoudsvrije drylin® R flenslagers met in de vorm geplaatste glijlaag van het zeer temperatuurbestendige en onderhoudsvrije polymeermateriaal iglidur® X. Alleen bij zeer grote afmetingen wordt de glijlaag vervangen door een cilindrische bus die volledig is vervaardigd van iglidur® X. De roestvrijstalen as wordt vervaardigd volgens tekeningen van de klant en varieert in lengte tussen 430 en 600 mm, afhankelijk van het perstype. De diameters van de lagers liggen tussen 30, 40 en 50 mm. De polymeerlagers vervangen de metalen bussen met PTFE-coating die in het begin werden gebruikt. Ze hebben zichzelf niet bewezen, omdat de coating niet bestand was tegen de hoge temperaturen op de lange termijn, zodat de bus vroeg of laat vastliep op de kolom.
In de lineaire beweging op de roestvrijstalen as, de hefinrichtingen, heeft het materiaal iglidur® X zich bewezen. Het hoogwaardige polymeer is bestand tegen drukbelastingen tot 150 MPa, hoge kortstondige temperaturen tot 315 °C en blijft vormvast. Maar het materiaal toont zijn sterkte ook bij temperaturen onder het vriespunt. Het kan ook in vacuüm worden gebruikt. Verdamping treedt slechts in geringe mate op. De vochtopname is over het algemeen laag, waardoor het ook geschikt is voor onderwatertoepassingen. Het materiaal is ook bestand tegen radioactieve straling, wat zijn waarde heeft bewezen in speciale toepassingen op het gebied van medische technologie.
Er wordt voldaan aan de hoge eisen, het geleidingsgedrag van de smeervrije polymeerlagers is correct en er is vrijwel geen onderhoud nodig. Ook de levensduur is goed, zodat smeer- en onderhoudsvrije polymeerlagers ook in de toekomst gebruikt zullen worden.