Schone, soepel lopende componenten voor printtechnologie

Verbeter techniek en verlaag kosten met motion plastics voor de printindustrie

Voordelen van onze producten

  • smering-, corrosie- en onderhoudsvrij voor 24/7 gebruik
  • Ongevoelig voor printpoeder en papierstof
  • trillingsdempend en geluidsarm
  • Ruimte- en gewichtsbesparend
  • Beschikbaar uit voorraad
  • Kosteneffectief
  • Compleet systeem of losse componenten vanaf batchgrootte 1
  • Snelle levering en eenvoudige installatie
  • Lange, voorspelbare levensduur
Grote printers

Top producten voor printtechnologie

E6.1 kabelrups

Kabelrups E6.1

  • Uiterst stil en geringe trilling
  • Constant hoge precisie en dynamiek
  • Glad, kabelvriendelijk interieur
chainflex CF9 stuurstroomkabel

chainflex stuurstroomkabel CF9

  • Voor de hoogste belastingen
  • Zeer buigvaste TPE buitenmantel
  • 4 jaar garantie
drylin W lineaire geleiding

Lineaire geleiding drylin W

  • Hoge stijfheid
  • Ongevoelig voor vuil door droge werking
  • Eenvoudige montage, onderhoudsvrij
iglidur G glijlagers met of zonder flens

Glijlager iglidur G

  • Hoge slijtvastheid
  • Ongevoelig voor stof en vuil
  • Kosteneffectief
xiros polymeer kogellager

Polymeer kogellager xiros

  • Tot 40% kosteneffectiever dan metalen lagers
  • 100% smeermiddelvrij
  • Temperatuurbestendig van -40 tot +80°C
igubal staande lagerblokken

Sferisch lager igubal

  • Tot 80% lichter dan metalen lagers
  • Drooglopen met geringe wrijving
  • Bestand tegen stof en vuil

Succesverhalen

Onderhoudsvrije aandrijftechniek zorgt voor duurzame positionering van printkoppen bij Elried

Elried markeringssysteem

Handschrijfrobot werkt nauwkeurig, stil en zonder storingen dankzij dry-tech componenten

Handschriftrobot van Spline

Zuivere precisie in vouwmachines met smeringsvrije lageronderdelen

Vouwmachine van Bacciottini

Trillingsarme kabelrups voor hoge printkwaliteit in grootformaat printers

Grootformaat printer

Kabelgeleiders voor betrouwbare mediatoevoer voor grootformaat printers

Heleva materiaaltoevoersysteem

Transportrollen met xiros kogellagers, 100% vrij van smeermiddelen

Geleiderollers met xiros kogellagers in printers voor hechtende afdichtingen

Onderhoudsvrije draadspindeltechnologie in boekscanners

Boekscanner

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop