Trillingsarme kabelrups voor hoge afdrukkwaliteit in grootformaat printers

In de Virtu grootformaat printer leidt een E6 ketting de kabel veilig naar de printkop.

Profiel

  • Wat was nodig: kabelrups van het type E6
  • Vereisten: Om geen afbreuk te doen aan de afdrukkwaliteit moest een soepel lopende kabelrups® worden gevonden. Bovendien moest een hoog kabelgewicht worden ondersteund en moesten hoge verplaatsingsversnellingen en -snelheden mogelijk zijn.
  • Industrie: Druktechnologie
  • Succes voor de klant: Aangezien de E6-energieketting ontworpen is voor soepel lopende toepassingen, is hij voorbestemd voor printertoepassingen. Zelfs het hoge gewicht en de hoge snelheden in het drukproces vormen geen probleem voor de fluisterketting "" .
Vector 2008 grootformaatprinter voor het drukproces.

Probleem

Oplossing

Grootformaatprinter met Spühl-kettinggeleiding tijdens het printproces.
Printkop van een grootformaatprinter in een printinstallatie.

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop