Verander van taal :
Het nauwkeurig draaien van verpakkingen zoals drankblikjes, blikken en potten is een essentiële stap in transportbandsystemen in de dranken-, cosmetica- en voedingsmiddelenindustrie. Hoge volumes en snelheden vereisen een oplossing die even kostenefficiënt, flexibel en duurzaam is. Eerder gebruikte productdraaiers van gebogen staaldraden of gefreesde plastic blokken zijn duur, moeilijk aan te passen en veroorzaken vaak materiaalverspilling. Hier komt de 3D printtechnologie van igus om de hoek kijken. Met product draaiers gemaakt van slijtvast iglidur i150 tribofilament kunnen fabrikanten meer dan 70% productiekosten en meer dan 90% materiaal besparen, terwijl ze tegelijkertijd de CO₂-voetafdruk met meer dan 85% verminderen. Het aangepaste ontwerp maakt de draaiknijpers geschikt voor alle blikformaten en maakt eenvoudige reiniging mogelijk door de geïntegreerde onderhoudsopening. Het is gemaakt van een tribologisch geoptimaliseerd materiaal dat is ontworpen voor continu gebruik in industriële omgevingen.
Product draaiers gemaakt van het hoogwaardige iglidur i150 filament worden vervaardigd in de in-house igus 3D printing service met behulp van het FDM proces. Dankzij de ontwerpvrijheid en snelheid van additieve productie kunnen de product draaiers flexibel worden aangepast aan elke vorm blik en container.