Verticaal hangende opstelling

Maximale slaghoogte 100 m
v max. 20 m/s Afhankelijk van de slaghoogte en kabelrupssterkte
a max. 50 m/s2 Afhankelijk van de slaghoogte en kabelrupssterkte

Drie installatietypes voor verticaal ophangen

Zonder laterale versnelling

Met laterale versnelling

Met laterale versnelling

Gebruik zonder voorspanning voor hangende toepassing met weinig ruimte

Hangende kabelrups aan een industriële boormachine met kabels en slangen.

In de praktijk gerealiseerd en al 100.000 keer bewezen

Uitrusting voor dranktechnologie

Hangende kabelrups met kabels in een industriële installatie.

Intrekbare boegschroef

Thruster met groot igus energiekettingsysteem in een industriële installatie.

Opslag- en zoeksystemen

Geautomatiseerd hoogbouwmagazijn met oranje magazijnkranen en gestapelde pallets.

Boorinstallatie

Onze bestsellers voor hangende toepassingen

igus e-chains Guidelok in een verticaal geleidingssysteem.

guidelok verticaal

E-chain energieketting met meerdere verbonden schakels op een lichte achtergrond.

Systeem E4.1

Twee e-ketten geleiders naast elkaar op een lichte achtergrond.

Systeem E2/000

igus online tool voor e-kettingen met selectie en berekening van buigradius, snelheid, temperatuur en frame.
Zwarte kabelrups met een oranje gemarkeerd deel in het energiesysteem.

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Ronald van Drie

Inside Sales kabelrupsen en kabels

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop