Nauwkeurige hybride stappenmotor

Stappenmotor

Verschillende versies van stappenmotoren

As stappenmotoren

As stappenmotor

spindel-stappenmotor

Spindelmotor

igus lineaire as met tandheugel

Specialistische stappenmotor

Structuur van stappenmotor

motorstructuur

Precieze positionering

Hoog koppel en houdkoppel

Weinig warmteontwikkeling

Eenvoudige motorbesturing

DDX

stappenmotor winkelhulp

Vind de juiste motor in slechts een paar klikken

  • Vind snel geschikte producten
  • Met en zonder reductor
  • Inclusief technische gegevens
  • Snelle levering*

Maten van stappenmotoren

  • NEMA 08 (flensmaat 20 mm)
  • NEMA 11 (flensmaat 28 mm)
  • NEMA 14 (flensmaat 35 mm)
  • NEMA 17 (randdiameter 42 mm)
  • NEMA 23 (diameter flens 56 mm)
  • NEMA 34 (diameter flens 86 mm)
motoren

Voorbeelden van toepassingen van stappenmotoren

Speciale meetopstelling met schroefassen

Toepassingsvoorbeeld aandrijftechniek Art Robotics

3D printer voor beton l smeermiddelvrije oplossing voor stoffige omgeving

Toepassingsvoorbeeld aandrijftechniek

Motoren voor marien onderzoek

Motoren voor marine onderzoek

Meer toepassingsvoorbeelden

AWB

Meer informatie over stappenmotor

D1 D2

Geschikt motorbesturingssysteem

Whitepaper draadspindel

Gratis whitepaper

Elektromotoren

Accessoires Winkel

Veelgestelde vragen van onze klanten

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop