Motoren voor marien onderzoek

diondo bouwt kosteneffectieve CT voor zeebodemonderzoek met drylin® motorcomponenten.

Profiel

  • Wat was er nodig: robotscharnier van de robolink® -serie, iglidur® PRT draaitafellager, drylin® E stappenmotor, D1 dryve-besturing
  • Vereisten: De omgevingsomstandigheden zijn een zoute atmosfeer, hoge vochtigheid, schommelende temperaturen en trillingen. Alle componenten moesten zeer compact zijn om in een transportcontainer te passen. Er moest ook een kostengeoptimaliseerde oplossing worden gevonden.
  • Industrie: Onderzoek
  • Succes voor de klant: De motoren bieden IP68-bescherming en zijn daarom perfect geschikt voor gebruik in dit speciale CT-systeem. Nog een voordeel van het regelsysteem: Het bespaart de inbedrijfstellers tijd. En met een kosteneffectief D1 dryve-controlesysteem is de motor eenvoudig te programmeren. diondo is zo tevreden over de oplossing dat de samenwerking in de toekomst wordt voortgezet.
diondo CT-systeem

Probleem

Oplossing

Een robolink® D tandwielkast en drylin® motoren zorgen voor een betrouwbare aandrijving in een compacte installatieruimte. De motoren worden aangestuurd via het intuïtieve D1 dryvecontrol-systeem.

De gebruikte stappenmotor kan worden aangestuurd met het intuïtieve besturingssysteem D1 dryve. De webgebaseerde interface helpt bij het snel programmeren.

De D1 dryve kan eenvoudig worden geïnstalleerd op de hoedrail in een schakelkast.

Gashydraten behoren tot de energiebronnen van de toekomst

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop