Verticale staande opstelling

Industriële robot opgesteld in een productiehal.
Technische details:
Maximale slaglengte - zonder ondersteuning ≈ 4 m
Maximale slaghoogte - met ondersteuning van de eerste kabelrupsschakels≈ 6 m
Maximale slaghoogte - met volledige ondersteuning≈ 20 m
Maximumsnelheid v (afhankelijk van slaghoogte en vulgewicht)20 m/s
Maximale versnelling a<br />(afhankelijk van slaghoogte en vulgewicht)50 m/s
Stijve KMA-koppeling van kunststof voor kabelrups.
Blauwe en oranje kabels met zichtbare opbouw, een met de opdruk igus chainflex.
Staande ondersteuning bij een machine-opstelling met rode draagprofielen en kabelslang.

Gerealiseerd in de praktijk

Lassystemen van Cloos

Lasrobotinstallatie in een werkhal met oranje robotarmen en geleiderails.

Freesmachine met meelopende kolom

Verticale installatie met kabelrups en kabelbescherming aan een machinemast.

CNC-bewerkingscentra

CNC-bewerkingsmachine met werkstuk op een draaitafel in een werkplaats.

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Ronald van Drie

Inside Sales kabelrupsen en kabels

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop