Elastisch terugtreksysteem (RSE) voor kleine robotica

triflex® RSE met terugtrekking

RSE genummerd met afbuiging
  1. Tot 500 mm intreklengte mogelijk met triflex® RSE
  2. Voor TRC en TRE
  3. Voorgemonteerd geleverd met vast punt links of rechts
  4. Aangepaste montagemogelijkheden dankzij compacte adapterbeugels
  5. Onderhoudsvrije igus® drylin® W lineaire eenheid
  6. Individueel instelbare montagepositie
  7. Open, overzichtelijk systeem, slank ontwerp
  8. Ook geschikt voor extreme versnellingen (dankzij laag totaalgewicht)
  • Voor TRC-TRE series met ø index 40 mm
  • Reageert zeer snel, zelfs bij zeer dynamische robotprogramma's
  • Geen invloed op de handlingcapaciteit van de robot door lage extra belasting van de robot
  • Universeel instelbare montagebeugels
  • Onderhouds- en smeervrije igus® drylin® W lineaire eenheid
  • Voor maximale vrijheidsgraden
  • Veel vrijheid voor de programmeur
  • Voor kabeldiameters tot 11 mm
triflex® RSE Tekening
triflex® RSE Tekening

Functionaliteit van het RSE-systeem met afbuiging

  • Zeer laag gewicht
  • Constante terugslagkracht
  • Geen aanpassing van de oprolkracht nodig
  • Kabel kan rechts of links worden ingevoerd

Maak uw RSE oprolsysteem compleet met de juiste accessoires

RSE met afbuiging compleet en genummerd

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Ronald van Drie

Inside Sales kabelrupsen en kabels

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop