- Gemakkelijk achteraf te monteren
- Biedt extra bescherming voor het RSE-systeem
- Perfect voor het markeren van het systeem
Verander van taal :
Additional option for the RSE with deflection. The cover creates additional installation space on the robot for attaching additional parts and also protects the retraction system to a certain degree. The cover is a must-have if the retraction system or the complete robot is installed upside down. The cover protects the e-chain of the retraction system against kinking.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur