Verander van taal :



1 montagebeugel met trekontlasting TR.XX.01
2 montagebeugel zonder trekontlasting TR.XX.02
3 montagebeugel als tussenbeugel TR.XX.02
Trekontlasting is mogelijk aan het vaste uiteinde en/of aan het bewegende uiteinde!
Standaard: gewoon gat in ø F
Optie: met draadbus, staal, M6/M8




1 = montagebeugel met trekontlasting TL.XX.01.Z2
2 = montagebeugel zonder trekontlasting TL.XX.01.Z0
3 = montagebeugel als tussenbeugel TL.XX.01.Z0



Om een betere en zachtere beweging van de te geleiden kabel te garanderen, moet worden voorzien in compensatie voor extreme draai- en buigcycli, vooral voor kabels waarvan de buigradius uiterst gevoelig is (bijv. glasvezelkabels).


Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur