Systeem triflex® R TRE.B Flexibel in elke richting - hoge mate van flexibiliteit voor complexe bewegingen, zelfs robotas 6. Rotatie van ca. ± 10° per kabelrupsschakel mogelijk in de langsas. Dit faciliteert kabelgeleiding rond moeilijke geometrische vormen. Hoge trekkrachtabsorptie dankzij het speciale kogel en holte gewricht, hetgeen resulteert in soepele bewegingen in alle assen. Gemakkelijk openingsmechanisme - voor het gemakkelijk vullen en vervangen van kabelbomen of slangen. Uitstekende mechanische kenmerken. Kleine buigradii en kleine steek voor ruimtebesparende installatie. Eenvoudig langer of korter te maken - één spuitgegoten component. Geen extra elementen (staalkabels, veermechanismen etc.) noodzakelijk voor het terugtrekken. Extreem stabiel - dankzij externe aanslagen, gedefinieerde limieten voor radius en torsie. Minimaliseer de insteltijden door heel gemakkelijke installatie op uw machine en een uitgebreid assortiment aan accessoires
Toepassingsopties:
Wanneer moet men de TRE serie gebruiken:- Wanneer een gemakkelijk te vullen 3D kabelrups is vereist
- Wanneer een betrouwbaar energietoevoersysteem is vereist voor multi-as (3D)-bewegingen
- Wanneer een hoge torsiebestendigheid is vereist
- Wanneer het systeem gemakkelijk moet kunnen worden ingekort of verlengd
- Wanneer een kleine buigradius is vereist
- Wanneer een hoge treksterkte-absorptie belangrijk is
Wanneer de TRE serie niet te gebruiken:- Voor cirkelbewegingen met hoge belasting
twisterchain® systeem - Wanneer een volledig gesloten variant nodig is
triflex® R TRC systeem - Wanneer een minder dure, minder geavanceerde multi-as oplossing nodig is
triflex® R TRL systeem