Kabelgeleiding op de FANUC CRX

igus is FANUC CRX Equipment partner

Fanuc CRX-robotarm met wit-groene behuizing op een witte achtergrond.

Bevestigingspunten as 1 & 6

Aansluiting op as 6

Aansluiting as 1

Een triflex R energietoevoersysteem installeren op de FANUC CRX

Cobot klembereik

Cobotklem voor het bevestigen van een collaboratieve robot.

Klittenbandklem

  • 1x plastic houder
  • 1m klittenband
  • gunstigste klem in het assortiment
  • siliconenvrij
  • maximale vrijheid voor kabelgeleiding
Cobotklem voor het bevestigen van een collaboratieve robot.

Klem zonder trekontlasting

  • 1x plastic houder
  • 1m klittenband
  • 1x licht montagebeugel maat 30 of 40
  • geschikt voor TRE, TRC & TRL in maat 30 of 40
  • siliconenvrij
Cobotklem met trekontlasting om een kabel aan de robotarm te bevestigen.

Klem met trekontlasting

  • 1x plastic houder
  • 1m klittenband
  • 1x lichtmontagebeugel maat 30 of 40
  • In maat 40 optioneel met lange en korte trekontlasting
  • Geschikt voor TRE, TRC & TRL in maat 30 of 40
  • siliconenvrij
Cobotklem met protector voor veilige bevestiging van een collaboratieve robot.

Klembescherming

  • 1x plastic houder
  • 1m klittenband
  • 1x ronde beschermer maat 40
  • Beschermer kan TRE, TRC & TRL in maat 40 dragen
  • siliconenvrij
Cobotklem met PMA-clip voor kabelbevestiging aan de robotarm.

PMA slangklem

  • 1x plastic houder
  • 1m klittenband
  • PMA-clip
  • verkrijgbaar in 5 maten voor gegolfde slangen met diameter:
    Ø17 mm, Ø23 mm, Ø29 mm, Ø36 mm en Ø48 mm
  • siliconenvrij
triflex R kabelrups TRC, TRE en TRL in oranje.

Kabelrups die past bij de cobot klem

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Ronald van Drie

Inside Sales kabelrupsen en kabels

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop