Beschermers en beschermjassen voor triflex R

Extra veiligheid onder extreme bedrijfscondities

Beschermer met snelsluiting

  • Snel en eenvoudig te installeren
  • Geen extra schroeven
  • Kan worden geopend met een schroevendraaier
  • Voor triflex® R types TRC, TRE en TRL

Informatie over de beschermer met snelsluiting

Artikelnr.Breedte-indexUitwendige diameterBreedte
TR.40.30405527
TR.50.30406934
TR.60.30608040
TR.65.30608844
TR.70.307010250
TR.85.308511859
TR.100.3010013367

Informatie over de geschroefde beschermer

Artikelnr.Breedte-indexUitwendige diameterBreedte
TR.40.10405527
TR.50.10506934
TR.60.10608040
TR.65.10658844
TR.70.107010250
TR.85.108511859
TR.85.240.108512063
TR.100.1010013367
TR.125.1012517082
  1. Beschikbaar op aanvraag. Neem contact met ons op over levertijden.
ø index: Onderdeelnr. XX = mantellengteStandaard lengten [mm]
40.TR.40.14.XX500 1000 1500 2000
50.TR.50.14.XX1)500 1000 1500 2000
60.TR.60.14.XX500 1000 1500 2000
65.TR.65.14.XX1)500 1000 1500 2000
70.TR.70.14.XX500 1000 1500 2000
85.TR.85.14.XX500 1000 1500 2000
100.TR.100.14.XX500 1000 1500 2000
125.TR.125.14.XX500 1000 1500 2000
  1. Beschikbaar op aanvraag. Neem contact met ons op over levertijden.
ø index: Onderdeelnr. XX = mantellengteStandaard lengten [mm]
40.TR.40.18.XX500 1000 1500 2000
50.TR.50.18.XX1)500 1000 1500 2000
60.TR.60.18.XX500 1000 1500 2000
65.TR.65.18.XX1)500 1000 1500 2000
70.TR.70.18.XX500 1000 1500 2000
85.TR.85.18.XX500 1000 1500 2000
100.TR.100.18.XX500 1000 1500 2000
125.TR.125.18.XX500 1000 1500 2000
  1. Beschikbaar op aanvraag. Neem contact met ons op over levertijden.
ø index: Onderdeelnr. XX = mantellengteStandaard lengten [mm]
40.TR.40.19.XX500 1000 1500 2000
50.TR.50.19.XX1)500 1000 1500 2000
60.TR.60.19.XX500 1000 1500 2000
65.TR.65.19.XX1)500 1000 1500 2000
70.TR.70.19.XX500 1000 1500 2000
85.TR.85.19.XX500 1000 1500 2000
100.TR.100.19.XX500 1000 1500 2000
125.TR.125.19.XX500 1000 1500 2000

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Ronald van Drie

Inside Sales kabelrupsen en kabels

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop