Trekontlasting scheidingsschot

Separator met geïntegreerde trekontlasting

Trekontlasting scheidingsschot
  • Voor gebruik op de eerste of laatste schakel
  • Ideaal voor kleine ruimtes
  • Toebehoren voor igus® energiekettingsystemen
  • Eenvoudig te installeren, zonder schroeven
  • Het aantal "n" hangt af van de keuze van de kabel (diameter, type) en de beschikbare ruimte
Onderdeelnr. trekontlasting afscheiderVoor seriesAantal tandenBreedte voet Afmeting A [mm] Bandbreedte Afmeting B [mm]Minimale afstand Dimensie C links / rechts [mm]max. Lijn Ø Afmeting D [mm]
21.1.Z1400/1500 2104-6Nu kopen!
2020.Z2400 / 25002104-6Nu kopen!
2020.ZR2450/24802104-6
262.Z2600/27003104-6
301.Z3400/35003184-14
34501.Z3450/38003144-10
1585.01.ZR157/R1583224-18Nu kopen!
1685.01.ZR167/R1684224-18Nu kopen!
481.ZRR482103,5106,5
T2103.Z210284134Nu kopen!
T2103.ZE4.21284134Nu kopen!
28.ZE4.282104-8Nu kopen!
28.ZTR4.282104-8Nu kopen!
48.ZE4.48L2144,5820Nu kopen!
48.ZSE4.48L2144,5820Nu kopen!
E6.29.02.ZE6.29/T3.29284124Nu kopen!
E6.35.02.ZE6.35384124Nu kopen!
E6.40.02.ZE6.403134-8
Trekontlasting scheidingsschot

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop