Gesloten kabelrups voor bescherming tegen vuil en spanen

Gesloten kabelrups voor bescherming tegen vuil en spanen

Wat zijn gesloten kabelrupsen?

Open kabelrupsen
Gesloten kabelrupsen

Gesloten kabelrupsen voor betrouwbare kabelbescherming

Gesloten kabelrups serie R2.1

Kabelrups R2.1

  • Inwendige hoogtes: 26 tot 75 mm
  • Verkrijgbaar in twee versies:
    • Van beide zijden in de buitenste radius te openen
    • Aan beide zijden te openen in de binnenste radius
  • Grote inwendige hoogtes en rendabel
  • Stille werking door ingebouwde rem
  • Glad ontwerp zonder storende randen
Gesloten kabelrups serie RX

RX gesloten kabelrups

  • Inwendige hoogten: 42 tot 73 mm
  • Deksel uitneembaar in de buitenste radius
  • Afgeronde contour laat spanen gemakkelijk afketsen
  • IP getest door TÜV NORD CERT GmbH
Gesloten kabelrups serie E2 R

Kabelrups E2 R

  • Inwendige hoogte: 25 tot 45 mm
  • Deksel uitneembaar in de buitenste radius
  • Stille werking door kleine steek van de rupsschakels
Gesloten kabelrups serie E2 R100

Kabelrups E2 R100

  • Inwendige hoogten: 21-50 mm
  • Deksel aan beide zijden te openen in de binnenste radius
  • Rendabele bescherming tegen vuil en spanen
Gesloten kabelrups serie R4.1L

Kabelrups R4.1L

  • Inwendige hoogtes : 40 tot 300 mm
  • Deksel in binnen- en buitenradius aan beide zijden te openen
  • Volledig gesloten
  • Geïntegreerde "rem" voor een stille werking
  • Mes- en groef ontwerp voor optimale zijdelingse stabiliteit
  • In hoge mate aanpasbaar aan de toepassing
  • Optimale prijs-prestatieverhouding
  • 30% lichter en 80% snellere montage dan vergelijkbare series
  • Dubbel aanslagsysteem en grote pen/boorverbinding voor hoge krachtabsorptie
Gesloten kabelrups serie R4.1

Kabelrups R4.1

  • Inwendige hoogtes : 30 tot 800 mm
  • Deksel uitneembaar in binnen- en buitenradius
  • Volledig gesloten
  • Voor bijzonder veeleisende toepassingen
  • Mes en groef ontwerp voor optimale zijdelingse stabiliteit
  • Dubbel aanslagsysteem en grote pen/boorverbinding voor hoge krachtabsorptie
  • Hoge stuwkracht op lange rijwegen en voor lange vrijdragende lengtes
  • Geluiddempende "remmen" en geluiddempers als optie
  • Geïntegreerde "rem" voor een stille werking
Gesloten kabelrups serie R4/light

kabelrups R4/light

  • Inwendige hoogtes : 50 tot 600 mm
  • Deksel uitneembaar in binnen- en buitenradius
  • Volledig gesloten
  • Dunnere schakelzijkanten en dunnere dwarsverbinders
Gesloten kabelrups serie rits

Zipper kabelrups

  • Inwendige hoogtes: 9 tot 32 mm
  • Deksel op een band aan de buitenste radius
  • Buisversie voor lichte vuilbelasting
  • Stille werking door kleine spoed van de rupsschakels
  • Ook verkrijgbaar als gesloten versie
  • iF Design Award voor ritsontwerp
triflex R

triflex R

  • Inwendige hoogte (vulbaar): 10 tot 46,8
  • Ideaal voor veeleisende bewegingen in alle assen
  • TRC-versie beschermt ook tegen vuil en spanen omdat hij volledig gesloten is.
  • Hoge torsiebestendigheid
  • Gemakkelijk in te korten en te verlengen
  • Gedefinieerde torsie-aanslag en minimale buigradius
  • Vele andere versies beschikbaar
  • iF Design Award 2004, 2007 & 2013
triflex® R

Chainge recyclingprogramma voor kabelrupsen

Kabel CF890

CF890 kabel

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop