iSet e-loop

Onderdelenlijst

Kenmerken en voordelen

  • Modulair systeem, eenvoudig te openen
  • Geen onderdelen kwijt te raken dankzij optionele schroefvergrendelingen
  • Maximale kabeldiameter tot 76 mm, of 500 mm buigradius
  • Bescherming tegen stoten dankzij robuuste PU-buitenbehuizing
  • Dubbele schroefvergrendeling van alle elementen voor hoge operationele veiligheid
  • Ongevoelig voor vuil
  • Optioneel is ook een "Drop-Safe" versie met extra schroefvergrendelingen verkrijgbaar - evenals een roestvrijstalen versie
  • Weerbestendig
  • Eenvoudig onderhoud
  • Montagebeugel voor snelle en eenvoudige installatie
  • Alle componenten zijn afzonderlijk vervangbaar
  • Kabelvriendelijke scheiding tussen twee kamers

De spannendste projecten met e-loop®

Volledige functionaliteit ondanks een sneeuwstorm - top drive

e-loop in graafwielbaggers

Graafmachine met schoepenrad

e-loop op bovenliggende aandrijfsystemen

Top aandrijfsysteem

Meer informatie

chainflex kabels voor e-loop
e-loop whitepaper
Download nu

Meer informatie

Complete kabelrupssets
Ga naar overzicht
Kabelrups kennisbank
Meer informatie

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop