guidelok verticaal met E4.42-serie

Verticale igus guidelok met kettinggeleiding en oranje DESIGN STUDY-vermelding.

Technologie omhoog

  • Verticale energietoevoer met minimale inspanning
  • Laag gewicht, stille en trillingsarme werking
  • Opbouw van de kabelrups® wordt betrouwbaar vermeden
  • Voor kabeldoorsneden tot 38 mm
  • Ideaal voor grote slaghoogtes (25% grotere slaghoogte dan bestaande GLSL.F.3500*)

Kosten verlagen

  • Aanzienlijk goedkoper dan een volledige behuizing van de ketting
  • Snelle montage op locatie
  • Geminimaliseerde transportkosten

Bewijs

  • kabelrups® E4.42 serie uitgebreid gebruikt
    getest in het igus® laboratorium

duurzaamheid

  • Hulpbronnen besparen: Ombouwen in plaats van vervangen
  • Laat uw energie- of sleepketting aan het einde van zijn levenscyclus recyclen in het igus® Chainge® recyclingprogramma. Het maakt niet uit welke fabrikant.
  • igus® ondersteunt de circulaire economie van kunststof en investeert in chemische recycling.

Vergelijkbare producten en toepassingsvoorbeelden

Twee geleiders met een igus energiekettingsysteem in verticale U-vorm.

guidelok slimline P en P.S

Geautomatiseerd hoogbouwmagazijn met oranje opslagkranen en pallets op de transportband.

Voorbeelden van toepassingen

Meer informatie

igus chainflex-garantie voor Kachel-Leitungen met 4 jaar garantie.

kettingflex® kabel

Garantie voor igus producten: tot 4 jaar garantie.

Garantie

Recyclingprogramma

Misschien ben je ook geïnteresseerd in dit

Besparingspotentieel

igus-kabelmonsters en productafbeeldingen in oranje en zwart met diagonale slogan.

configurator energieketting

igus Kettenexpert op tablet met energieketting en kabels.

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Ronald van Drie

Inside Sales kabelrupsen en kabels

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop