Besturingsapparaat geleiding guidefast besturing GFC+ op binnenkranen

Besturingsapparaatgeleiding, geleidingssnelregeling
  • Veilig en ruimtebesparend, geen kabelwarboel
  • Geïntegreerd in de vorm van de kraanligger
  • Overdracht van stroom, gegevens en signalen
  • Fabrikantonafhankelijk
  • Alle connectorversies van alle fabrikanten van besturingshangers zijn optioneel verkrijgbaar
  • 10-delige geleidingsgoot GFC.1.91.30.025.2000
  • 2 sets schokdempers GFC+.917.670
  • 1 stuk bewegende arm GFC+.917.934.350
  • 662 kettingschakels van 10.025.048.0 + 1 set van 1025.34PZ

De guidefast-regeling instellen op een kraanligger

  • Bevestig de guidefast controlebeugel op 1 m afstand van elkaar.
  • Bevestig de geleidingsgoten en laat 2 mm ruimte tussen de gootdelen.
  • Installeer het vaste uiteinde van de energieketting in de goot en ontlast de kabel met kabelbinders.
  • Monteer de geleideslede
  • Monteer de bewegende arm van de energieketting in de goot
  • Monteer eindstoppers aan het begin en einde van de eigenlijke verplaatsing.

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop