guidefast

Zuinige energievoorziening voor kraanliggers en binnenkranen

Geleider met meerdere markeringen voor posities en aanslagen.
  1. Snelle en eenvoudige bevestiging met klemrails
  2. Stalen goot uit één stuk met standaardlengte van 2 m
  3. slijtvast: glijstang voor middenbevestiging
  4. Gootverbindingen worden verbonden via clips, dus geen schuifranden
  5. Slim: 2 versies van de beugel met geïntegreerde trekontlasting
  • Bespaar tot 80% montagetijd vergeleken met conventionele geleidingssystemen
  • Past op bijna elke standaard kraanligger
  • 2 versies van de beugel met geïntegreerde trekontlasting, voor vaste installatie van de kabel op de kraanligger ± 5 mm verticale tolerantie van de beugel
  • Voor de standaard kabellengte van 2,0 m - met of zonder glijstang
  • Kan worden gebruikt voor elke zijdelingse toepassing - niet alleen op kranen
  • Eenvoudig te installeren dankzij de geprefabriceerde boorpatronen van de e-chain®® -montagebeugel
  • Standaard materiaal: gegalvaniseerd staal. Ook verkrijgbaar in roestvrij staal. Materiaal AISI 304 (AISI 304) of zwarte poedercoating
  • Geleidbaarheid volgens DIN EN 61537: Standaard met speciale connector
  • Langdurig getest: Trillingen, omgeving, sterkte
Geleiderail met maten en inbouwafmetingen voor een energieketting.
Geleiderail met maten en inbouwafmetingen voor een energieketting.

Lineaire geleiding van igus met gemarkeerde segmenten en bevestigingspunten.
Metalen geleiderin met zijranden en bevestigingsgaten.
  • Standaardlengte: 2.000 mm
  • Standaard materiaal: gegalvaniseerd staal
  • Elk element heeft een opening voor kabeldoorvoer
  • Versie met geïnstalleerde glijstang is ook verkrijgbaar
  • onderdeelnummer varieert afhankelijk van de grootte - raadpleeg onderstaande tabel
Artikelnummer:Voor e-keten®met of zonder glijstangbinnenbreedte trog BRi [mm]A [mm]B [mm]
GF91.30.025.2000 1500.025.RRR.0 | E2.21.025.RRR.0 zonder glijstang 42,56181
GF91.30.050.2000 1500.050.RRR.0 | E2.21.050.RRR.0zonder glijstang 67,561106
GF92.30.03.2000E2.26.038.RRR.0 | 2500.03.RRR.0 zonder glijstang 587597
GF92.30.05.2000 E2.26.057.RRR.0 | 2500.05.RRR.0 zonder glijstang 7775115.5
GF92.30.07.2000E2.26.077.RRR.0 | 2500.07.RRR.0 zonder glijstang 9775135.5
GF92.30.09.2000 2500.09.RRR.0 | E2.26.089.RRR.0 zonder glijstang 10975148
GF92.30.10.20002500.10.RRR.0 | E2.26.103.RRR.0 zonder glijstang 12375161.5
GF95.30.05.2000E2.38.050.RRR.0 | 2700.05.RRR.0 zonder glijstang 70105108.5
GF95.30.07.2000E2.38.075.RRR.0 | 2700.07.RRR.0 zonder glijstang 95105133.5
GF95.30.10.2000E2.38.100.RRR.0 | 2700.10.RRR.0 zonder glijstang 120105158.5
GF91.31.025.2000 1500.025.RRR.0 | E2.21.025.RRR.0 met glijstang 42,56181
GF91.31.050.2000 1500.050.RRR.0 | E2.21.050.RRR.0 met glijstang 67,5 61106
GF92.31.03.2000 E2.26.038.RRR.0 | 2500.03.RRR.0 met glijstang 587597
GF92.31.05.2000 E2.26.057.RRR.0 | 2500.05.RRR.0 met glijstang 7775115.5
GF92.31.07.2000 E2.26.077.RRR.0 | 2500.07.RRR.0 met glijstang 9775135.5
GF92.31.09.20002500.09.RRR.0 | E2.26.089.RRR.0 met glijstang 10975148
GF92.31.10.2000 2500.10.RRR.0 | E2.26.103.RRR.0 met glijstang 12375161.5
GF95.31.05.2000E2.38.050.RRR.0 | 2700.05.RRR.0 met glijstang 70105108.5
GF95.31.07.2000 E2.38.075.RRR.0 | 2700.07.RRR.0 met glijstang 95105133.5
GF95.31.10.2000 E2.38.100.RRR.0 | 2700.10.RRR.0 met glijstang 120105158.5

Uitschuif- en geleidingssysteem met maten en montagepunten in exploded view.
Een cd-houder wordt in een zwarte Guidefast-houder geplaatst.
  • Geleverd met klemmenblok en schroef
  • Klemmenblok met geleidbaarheid verkrijgbaar volgens DIN EN 61537: Norm
  • Minder bevestigingsmogelijkheden voor vaste kabels, daarom ruimtebesparender dan de lange versie
  • Standaard afstand tussen houders: 1 houder per meter
Artikelnummer:
GF9.2.12 guidefast, houder korte versie - klemblok standaard
GF9.2.12.CD guidefast, houder korte versie - klemblok met geleidbaarheid
Guidefast-2 houder met pijlen voor verticale en horizontale verstelmogelijkheid.
Lineaire geleiding met profiel en bevestigingsonderdelen weergegeven in versie 1.
igus-houder voor de lange versie van het Guidefast-systeem met montageopening.
  • Geleverd met aansluitblok en schroef
  • Klemmenblok met geleidbaarheid beschikbaar volgens DIN EN 61537: Norm
  • Extra veel bevestigingsmogelijkheden voor permanent geïnstalleerde kabels
  • Standaard afstand tussen houders: 1 houder per meter
Artikelnummer:
GF9.2.11guidefast, houder lange versie - klemblok standaard
GF9.2.11.CD guidefast, houder lange versie - klemblok met geleidbaarheid
Geleide-element houdt een oranje buis vast in technische voor- en zijaanzicht.
Technische zijaanzichttekening van een Guidefast-element met horizontale geleider en steunen.
Guidefast-verbinder van zwart kunststof.
  • Zorgt ervoor dat twee gootdelen met elkaar worden verbonden zonder opstapje
  • Wordt bevestigd met een rubberen hamer
  • Het koppelstuk is al inbegrepen bij de bestelling van de Guidefast goot >1000 mm
Artikelnummer:
908.467 guidefast, houder korte versie - klemblok standaard
Guidefast geleide-element met montagemateriaal en exploded view van de bevestiging.
Guidefast geleide-element met montagemateriaal en exploded view van de bevestiging.
Kabelrupsgeleider op een gele machine-installatie in de fabriek.

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Ronald van Drie

Inside Sales kabelrupsen en kabels

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop