Verander van taal :
Leid kabel verticaal en bespaar kosten
Als media, energie en gegevens verticaal gerouteerd moeten worden, zijn verticale oplossingen vereist. Bij de implementatie spelen belangrijke factoren een rol: Het aansluitelement moet zodanig worden bevestigd dat de kabelrups geen mogelijkheid heeft om naar buiten te bewegen en de kabel te allen tijde vrij in de lengterichting kan bewegen. Onze oplossing: Wij bieden verticaal hangende en ruimtebesparende kabelbomen met stijve kunststof metalen verbindingselementen voor hoogbouwmagazijnen en podiumbouw. Het segmentvormige type en de lichtgewicht componenten zorgen voor een vermindering van het gewicht en het geluidsniveau. Het type van de kabelbeugels maakt ook eenvoudige toegang voor onderhoud mogelijk. Vergeleken met de complete kabelbehuizing bespaar je aanzienlijk op gewicht en vooral op kosten.

kabelrups sneller het ontwerpen van. CAD-modellen voor een breed scala aan systemen. kabelrups type made easy.
Onze kunststof kabelrupsen worden al betrouwbaar gebruikt in vele honderdduizenden toepassingen wereldwijd - van drankverkoopautomaat en CNC-machines tot staalfabrieken. Vrijdragende lengtes kunnen met gemak worden overbrugd en lange rijwegafstanden zijn denkbaar voor een breed scala aan industrieën en sectoren. Het heeft een modulair ontwerp en is daarom eenvoudig te installeren. type hier de juiste kabelrups voor uw toepassing!
igus® kabelrupsen die verticaal worden gebruikt, kunnen worden aangepast aan individuele eisen en zijn daarom geschikt voor een groot aantal verschillende toepassingen.

chainflex® kabel voor beweging
Fail-safe kabel voor sleepkettingen en kabelrupsen.

Getest!
Elk jaar worden er 3.000 kabelrups testen uitgevoerd om de robuuste invloeden te weerstaan.

online tool
Overzicht van alle online tools voor kabelrups.

kabelrups catalogus
Download de kabelrups catalogus direct online!
► Hier downloaden (PDF)

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur