Bijzonder rendabele kabelrups speciaal (en uitsluitend) voor eenvoudige glijtoepassingen met rijwegen tot 30 meter. Dankzij de extra grote glijvlakken en de dikkere slijtpads is de nieuwe G4.42 een uitstekende kabelrups voor eenvoudige toepassingen over lange afstanden.
Tušimice: De langste kunststof kabelrups ter wereld met een traject van 615 meter is sinds 2007 zonder storingen in bedrijf - geleverd door igus®.
Kabelrupss tonen hun sterke punten op lange rijwegen
Lange rijwegen van 1.000 meter en meer
Alle media, zoals elektrische, hydraulische en pneumatische energie, maar ook digitale signalen - elektrisch of met licht - en vloeibare media kunnen parallel worden geleverd.
Geen onnodige interfaces
Vulgewicht tot 100 kg/m
Laag rijgeluid
Hoge energie-efficiëntie met kabelrupsen met rollen
Levensduur van 10 jaar en meer met kabelrupsen en -kabels
Robuust in alle toepassingen zoals wind, weer, vuil, chemicaliën en bulkgoederen
Snelle installatie en installatie achteraf van kabels en slangen
Andere producten voor lange reisafstanden
Kabelrups met rollen P4HD.56R
De nieuwe heavy-duty rollenrups voldoet aan alle eisen die gelden voor containerkranen van de volgende generatie en daarna. Steeds langere afstanden, hogere dynamiek, korte lastcycli, geen storingen.
Nu kun je tijd en geld besparen met onze complete set kabelrupsen. U hoeft niet lang te zoeken naar de juiste kabelrupsserie en bijbehorende accessoires.