Slijtagegeoptimaliseerde glijstang met hoge snelheid

Technologie omhoog

  • 5 keer hogere slijtvastheid dankzij tribologisch geoptimaliseerd materiaal. Glijstang met hoge snelheid in vergelijking met conventionele glijstang
  • Voor bijzonder snelle, glijdende toepassingen
  • Korte afzonderlijke delen van 500 mm, gemakkelijker te hanteren
  • Nieuwe maten beschikbaar voor vele super aluminium goten

Lagere kosten

  • Duurzamer voor dezelfde prijs
  • Aanzienlijk lagere onderhoudskosten
  • Installatie aanzienlijk eenvoudiger dankzij lengte van 0,5 m in plaats van 2 m
  • Verminder ontwerpinspanning met vrij toegankelijke CAD-kanaalconfigurator
  • Voorspellend onderhoud - optioneel met de isense uitbreidingsmodule

Bewijs

duurzaamheid

  • 50 % gewichtsbesparing door over te schakelen van extrusie naar spuitgieten
  • Laat uw energieketting of sleepketting recyclen aan het einde
    van zijn levenscyclus in het igus® Chainge® recyclingprogramma. Het maakt niet uit welke fabrikant. U ontvangt hiervoor een voucher: Chainge® recyclingprogramma
  • igus® ondersteunt de circulaire economie van kunststof en investeert in chemische recycling. Lees meer over dit onderwerp op: Chemische recycling

Technische details

Hoge snelheid glijbalk

Testte de weerstand van hoge snelheid glijbalk

Hoge snelheid glijbalk tests

Montagehandleiding Snelle glijstang

Misschien ben je ook geïnteresseerd in dit

Hoge snelheid glijbalk

Sensor voor glijstangslijtage in geleidingsgoten

Geleidegoten

geleidetrog

Kabelrups-systemen

kabelrups

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Ronald van Drie

Inside Sales kabelrupsen en kabels

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop