Draaimodule met roterende schijf en detailaanzichten van de assemblage.

Roterende module - rotatiehoek tot 6480 °

  • Algemene machine- en installatiebouw
  • Productiesystemen / intern transport
  • Werktuigmachines
  • Industriële robots
  • Medische technologie
  • Windenergiecentrales
  • Pretparken
  • Satelliet telescopen/antennes

Technologie omhoog

  • Geen sleepring: kan worden uitgerust met elk type kabel
    (stroom, data, lucht of vloeistoffen)
  • Kan ook worden uitgerust met gegolfde leidingen
  • Kleine installatieruimte, zeer plat
  • Rotatiehoek tot 6.480° (afhankelijk van het systeem)
  • Spatwaterdicht dankzij ononderbroken
    geleiding

Kosten verlagen

  • kosteneffectief in geval van reparatie (vervanging van afzonderlijke
    componenten mogelijk)
  • Aanpasbaar aan technologische ontwikkelingen door
    eenvoudige vervanging van de gebruikte kabels

Bewijzen

duurzaamheid

  • Geen extra koperen onderdelen
    in het systeem (behalve leidingkoper) Onderdelen zijn herbruikbaar
  • Minder grondstoffen nodig door optie voor gedeeltelijke reparatie in plaats van totale vervanging
  • Laat uw energieketting of kabeldrager recyclen aan het einde
    van zijn levenscyclus in het igus® Chainge® recyclingprogramma. Het maakt niet uit welke fabrikant. U ontvangt hiervoor een voucher: chainge® programma
  • igus® ondersteunt de circulaire economie van kunststof en investeert in chemische recycling

Technische gegevens

Test: CRM roterende module en TB12 twisterband vrije hoogte

Vergelijking van de inbouwhoogte van igus CRM en igus twisterband: CRM lager dan TB12.

Toepassingsvoorbeeld met roterende modules

Bruglager

Grote industriële installatie met geel draaimodule en blauwe draagarm op een bouwplaats.

Meer toepassingen voor de kabelrups

Collage met meerdere beelden van igus-kabelrups en industriële toepassingen.
Draaimodule met oranje kabelrups voor kabel- en slanggeleiding.

Andere roterende modules

CAD-interface met draaimodule en overzicht van tandwielen.

3D CAD voor roterende modules

Overzicht van kabelrups® innovaties 2020

Misschien ben je ook geïnteresseerd in dit

10 tips voor een betrouwbare roterende energietoevoer

Brochure over draaibare energietoevoer met igus-logo op witte achtergrond.

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Ronald van Drie

Inside Sales kabelrupsen en kabels

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop