Verander van taal :
Cleanroom-rupsen komen ook tot hun recht op lange rijwegen. Hier wordt de bovenloop van de cleanroom compatibele kabelrups E6.52 over lange rijwegen ondersteund, zodat er geen deeltjes vrijkomen door het glijden. De motorgestuurde schommeling van de rolgeleiding minimaliseert contact. In het gedeelte van het traject waar de straal van de kabelrups niet doorheen loopt, kan met de nieuwe ondersteuning met vaste rol kosten worden bespaard omdat het wipmechanisme daar niet nodig is.


| Artikel Nr. Steunplaat | Artikel Nr. kabelrupsserie | Inwendige breedte [mm] | Buigradius [mm] | Ondersteuningskloof [mm] |
|---|---|---|---|---|
| GLO.CR.56.R | E6.52 | 50 - 300 | 075 - 250 | 1000 - 2000 |

1. rolsteunen die geschikt zijn voor cleanrooms
2. Contacten worden geminimaliseerd door motorgestuurde rolgeleiding.
Naast de lange levensduur biedt het E6-systeem nog tal van andere voordelen. Het wordt bijvoorbeeld gekenmerkt door een extreem stille, trillingsarme werking - waardoor het goed past bij het trillingsarme aandrijfconcept van de lineaire motor. Het zogenaamde polygooneffect, dat kan optreden wanneer een energietoevoersysteem wordt uitgerold, wordt tot een minimum beperkt. De ultralage geluidsniveaus zijn bevestigd in een deskundigenrapport van TÜV Immissionsschutz und Energiesysteme GmbH.

Gratis whitepaper:
In deze whitepaper leert u hoe u de juiste energievoorziening in de cleanroom kunt gebruiken om


Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur