Kabelwartels

Wat is een kabelwartel?

De oorsprong van de kabelwartel gaat terug op een ontwikkeling van Otto Pflitsch in de jaren zestig. Hij was de eerste die een kabelinvoer ontwikkelde waarbij het aandraaien van een klemschroef een rubberen ring rond de kabel samendrukt, waardoor de behuizing wordt afgedicht. Kort daarna ontwikkelden Otto en Harald Pflitsch samen een alternatieve kabelwartel. Hierdoor kan de kabel voorzichtiger worden vastgezet met een alternatief isolatie-inzetstuk en wordt de overgang van de kabel naar de behuizing afgedicht.

Welke kabelwartels biedt igus aan?

Wat u moet weten


De twee soorten schroefdraad

De drie materialen

Hoe kiest u de juiste kabelwartel?

Schroefdraad maat

Leidingdiameter en passende schroefdraadmaten van M12 tot M63 in een overzicht.
Leidingdiameter en passende schroefdraadmaten van M12 tot M63 in een overzicht.

Externe invloeden

Single Pair Ethernet CAT9471004-connector met IP67-bescherming tussen waterdruppels.

Materiaal

Metalen kabelwartels in verschillende maten op een oranje achtergrond, deels voor een witte ampersand.

Op maat gemaakte isolatie-inzetstukken voor kabelwartels

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop