Geschikt voor Siemens OCC Banner

Hybride kabels geschikt voor Siemens OCC-aandrijvingen

Keuze uit twee mantelmaterialen (PVC & PUR) mogelijk

Bespaar kosten door productassortiment toe te voegen rond het buitenste omhulselmateriaal PVC

Tech driehoek omhoog

Verbeter techniek

Kosten omlaag driehoek

Verlaag kosten

Bewijs vierkant

Bewijs

Duurzaamheid cirkel

Duurzaamheid

Siemens hybride servokabels (basiskabels)

Onderdeelnummer fabrikant.Mantelmateriaaligus® onderdeelnummer.Aantal geleiders & geleider nominale doorsnede (mm²)Ø buiten (mm)buigradius (mm)Link naar de winkel
6FX_002-8QN04PVCMAT97515129(4G0.34+(2x0.34)C+(4xAWG26)C)C10,0100Naar de webshop
6FX_002-8QN04PURMAT98515147 (4G0.34+(2x0.34)C+(4xAWG26)C)C10,0100Naar de webshop
6FX_002-8QN08PVCMAT97515130(4G0.75+(2x0.5)C+(4xAWG26)C)C10,0100Naar de webshop
6FX_002-8QN08PURMAT98515148(4G0.75+(2x0.5)C+(4xAWG26)C)C10,0100Naar de webshop

Siemens hybride servokabels (verlengkabels)

Onderdeelnummer fabrikant.Mantelmateriaaligus® onderdeelnummer.Aantal geleiders & geleider nominale doorsnede (mm²)Ø buiten (mm)buigradius (mm)Link naar de winkel
6FX_002-8QE04PVCMAT97515131(4G0.34+(2x0.34)C+(4xAWG26)C)C10,0100Naar de webshop
6FX_002-8QE04PURMAT98515149(4G0.34+(2x0.34)C+(4xAWG26)C)C10,0100Naar de webshop
6FX_002-8QE08PVCMAT97515132(4G0.75+(2x0.5)C+(4xAWG26)C)C10,0100Naar de webshop
6FX_002-8QE08PURMAT98515150(4G0.75+(2x0.5)C+(4xAWG26)C)C10,0100Naar de webshop