Volgens SIEMENS kabel standaard

Onze aandrijfkabels welke volgens de SIEMENS kabel standaard zijn geconfectioneerd, zijn bijzonder flexibele kabels die speciaal zijn ontworpen voor de aansturing van motoren in bewegende toepassingen zoals kabelrupsen. Dankzij hun buitengewoon lange en voorspelbare levensduur zijn ze betrouwbaar en worden ze beschermd door een unieke garantie van 36 maanden. Alle igus®-kabels worden getest op duurzaamheid, veiligheid en betrouwbaarheid en ondergaan vele miljoenen testcycli onder realistische omstandigheden in het eigen laboratorium. U kunt snel en eenvoudig een keuze maken uit de meer dan 4.000 drivekabels die in deze webshop op voorraad zijn. Hier vindt u onder andere SIEMENS signaalkabels en encoderkabels, maar ook SIEMENS servokabels en motorkabels  behoren tot de mogelijkheden. Onze kant-en-klare readycable® aandrijfkabels kabels zijn verkrijgbaar in versies die voldoen aan de meest voorkomende normen zoals UL, CSA, CE of DESINA  en voldoen aan een groot aantal goedkeuringen en worden voor verzending 100% getest op functionaliteit. Afhankelijk van de eisen kunnen de readycable® aandrijfkabels op klant specifieke lengtes worden geproduceerd zonder extra toeslagen voor knippen of kleine bestelhoeveelheden hiervoor te rekenen.

Aantal producten: 0
Niets gevonden? De igus® LiveChat helpt u onmiddellijk verder! Of stuur ons gewoon een bericht

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Sebastiaan Koelewijn
Sebastiaan Koelewijn

igus-icon-phone+31 (0)346 353 932

Overleg en levering

Persoonlijk
Maandag t/m vrijdag: 7.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 12.00 uur
Online
Chat-service
Maandag t/m donderdag: 8.00 - 18.00
Vrijdag: 8u - 17u
WhatsApp-service
Maandag tot vrijdag: 8u tot 16u