Nieuws uit het xiros® testlaboratorium

Polymeer kogellager met witte kooi van iglidur J3 naast het geopende lagerhuis.

iglidur® Kooimaterialen overtuigen

Technologie omhoog

  • Tot 21 keer langere levensduur vergeleken met de vorige duurloper xirodur® B180

Kosten verlagen

  • Lagere onderhoudskosten dankzij langere levensduur

Bewijs

  • Geteste levensduur: Onderzoek van de kooizakken

duurzaamheid

Invloed van het kooimateriaal op kogellagerslijtage

Parameters: 25 N, 2.000 tpm, looptijd 7 dagen

  • Links: onversterkt materiaal, voor de test
  • Rechts: onversterkt materiaal, na de test

Parameters: 25 N, 2.000 tpm, looptijd 7 dagen

  • Links: versterkt iglidur® materiaal, voor de test
  • Rechts: versterkt iglidur® materiaal, na de test

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Roy Snellens

Product Manager drytech®

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop