xirodur® B180 | De all-rounder met J3 kooi
Een hoog toerental leidt tot hoge centrifugaalkrachten van de kogels in het lager. Dit versnelt de kogels naar buiten. Het kooimateriaal vereist een zekere stabiliteit, kooizakken zouden anders uitzetten, waardoor de ballen meer ruimte en bewegingsvrijheid krijgen. Als de kogels de juiste positie niet meer kunnen handhaven, is er meer slijtage en gaat het lager eerder kapot dan verwacht. Naast versterkende materialen, die de sterkte van het kooimateriaal verhogen, vindt er glijdend wrijving plaats tussen de kogels en de kooi. Vaste smeermiddelen verbeteren het glijvermogen. Daarom gebruiken we iglidur® materialen voor kooien. Ze bevatten additieven die de stabiliteit en glij-eigenschappen verbeteren.
Typische toepassingsgebieden:
- Koelventilatoren
- Ventilatoren
- Pompen

Techniek verbeteren:
- levensduur tot 21x langer dan de standaard B180 kogellager all-rounder

Kosten verlagen:
- Langere onderhoudsintervallen

Het bewijs:

Duurzaamheid:
- Milieuvriendelijk omdat er geen extra smeermiddelen nodig zijn
- igus® ondersteunt de circulaire economie van kunststoffen en investeert in chemische recycling. Meer op: https://www.igus.nl/info/sustainability
Wanneer te gebruiken?
- Wanneer ik een zuinige all-rounder nodig heb
- Als de toepassingstemperaturen tussen -40°C en +80°C liggen
- Wanneer de toepassing onder water is
Wanneer niet gebruiken?
- Als de toepassingstemperaturen permanent onder -40°C of boven +80°C zijn ▷ xirodur® A500
- Wanneer hoge chemische bestendigheid vereist is bij temperaturen tot +60°C ▷ xirodur® C160
- Als antistatische geleidbaarheid vereist is ▷ xirodur® F180
- Als het materiaal moet voldoen aan USP klasse VI en DIN EN ISO 10993 ▷ xirodur® MT180
Toleranties en meetsysteem:
de toleranties voor de binnen- en buitendiameter zijn afhankelijk van de installatiegrootte. Deze zijn vaak ca. ±0,05 mm van de nominale maat. De lagerringen zijn meestal spuitgegoten en hebben van nature een bepaalde ovaalheid. Daarom wordt de remklauw gebruikt om 90° ten opzichte van het inspuitpunt (indien beschikbaar) te meten over de hele breedte van het lager. De afmetingen en toleranties zijn zo ontworpen dat ze een lichte perspassing met de hand mogelijk maken bij gebruik van een H7-houder en h6-as. Om axiale verschuiving te voorkomen, wordt een extra spie met een seegerring (as) en borgring (behuizing) aanbevolen.

Aanbevolen installatie:

1. behuizing (tolerantie H7)
2. Voorkant (kogels zichtbaar)
3. Achterzijde (kooi zichtbaar)
4. Pers het kogellager, voorkant eerst
5. Installeer de as (tolerantie h6) met afschuining
6. Er moet een plaatsbepalende spie worden aangebracht