Klein maar krachtig met 4x hogere radiusstabiliteit | igus®

TRE.30.050.0.B | kleinste ketting maar met veel voordelen

TRE.30.050.0.B

Matthias Meyer legt de TRE.30 B-versie uit op de igus-beursstand

  • Nieuw, stabieler verbindingsprincipe vergeleken met TRE.30.058.0
  • Absorptie van hogere radiusstops en torsiekrachten
  • Beide versies kunnen met elkaar worden gecombineerd

Technologie omhoog

  • 4-voudige radiusstabiliteit
  • Hoge absorptie van torsiekrachten
  • Montage en demontage zonder gereedschap
  • Compatibel met de huidige triflex® R 30 serie
  • Eenvoudig uit te breiden

Lagere kosten

  • Langere levensduur
  • Alle onderdelen zijn afzonderlijk vervangbaar
  • Zachte scheiding tussen twee kamers

Bewijs

  • De standaardversie van de energieketting (zonder B) wordt sinds 2007 met succes gebruikt in verschillende toepassingen bij klanten
  • 4931 km van de standaardversie zijn al verkocht

duurzaamheid

  • Laat uw energieketting aan het einde van zijn levenscyclus recyclen in het igus® Chainge® recyclingprogramma. Het maakt niet uit welke fabrikant. U ontvangt hiervoor een voucher: Chainge® recyclingprogramma
  • igus® ondersteunt de economie van plastic en investeert in chemische recycling

Het speciale kenmerk van de TRE.B-versie

Toepassingsgebieden van de TRE.B serie

Op een cobot als eenheid met de cobotklemmen

triflex R B versie op een cobot

TRE.B op een deltarobot

tre.b op een deltarobot
Winkelwagen

Naar de webshop

Montage- en installatievideo voor TRE.B-kabelrupsen

TRE.30.B gemonteerd op de deltarobot

Levertijden

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Profile
Ronald van Drie

Inside Sales kabelrupsen en kabels

0346 353 932Verstuur een e-mail

Klantenservice en verkoop